Caméras de Vision Stéréo Teledyne Imaging FLIR/IIS Bumblebee® X
- Détection de profondeur de haute précision
- Faible latence et grande distance de base pour les applications en temps réel
- Conformes à IP67, version industrielle
- Traitement embarqué
- SDK complet disponible
Caméras Teledyne FLIR/IIS Forge® 5GigE
- Construites sur une toute nouvelle plateforme
- Mode rafale pour capturer des images à des vitesses allant jusqu'à 10 Gb/s dans la mémoire
- Conçues pour simplifier l'intégration OEM avec des caractéristiques telles que le PoE, une gestion thermique solide et un déclenchement opto-isolé

Caméras sur Circuit Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S USB 3.1
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Caméras ultra-compactes sur circuit, 29 x 29 x 10 mm,
- Compatibles avec le système Trigger-to-Image Reliability (T2IR)
- Versions à logement complet également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Oryx® 10GigE
- Interface Ethernet 10GBASE-T (10GigE)
- Capteurs Pregius S de 4e génération avec 3,2 à 31 mégapixels
- Intégration système via 4K60, 12 bits
- Adaptateur de Trépied intégré aux modèles Oryx® plus grands

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® S PoE GigE
- PoE (alimentation via câble ethernet)
- Compatibilité GigE Vision et GenICam
- Facteur de forme ultracompact
- Vaste bibliothèque API et SDK Spinnaker inclus

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly sup>® S USB 3.1
- Conception ultra-compacte
- Compatibilité USB3 Vision et GenICam
- Comprend un logiciel de capture d'images et le SDK Spinnaker

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3
- Connectivité USB3
- Construction légère
- Conception compacte

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Blackfly® USB 3.0
- Conception ultra-compacte
- Connectivité USB 3.0 pour un taux de transfert d'images plus élevé
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions GigE également disponibles

Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3
- Disposent de capteurs haute résolution et haute sensibilité
- Taux d’image élevés commandés par USB 3.0
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK

Caméras Teledyne Imaging FLIR Blackfly® PoE GigE
- Conception ultra-compacte
- Alimentation via Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
- Comprennent un logiciel de capture d'images et le SDK FlyCapture2
- Versions USB3 également disponibles

Caméras FLIR Flea®3 USB 3.0
- Modèle compact 29 x 29 x 30 mm
- Capture d'images jusqu'à 150 fps
- Logiciel de capture d'image et adaptateur trépied ¼-20 inclus
- Modèles GigE également disponibles
Caméras Teledyne Imaging FLIR/IIS Dragonfly S
- Facteur de forme ultra-compact et conception modulaire
- Capteur CMOS à obturateur Rolling de 5,0 mégapixels
- Déclenchement logiciel et matériel (ascendant ou descendant)
- Faible consommation d’énergie

Caméras SWIR Teledyne FLIR IIS Forge 1GigE
- Résolution 1,3 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 92 images par seconde
- Gamme spectrale étendue de 400 à 1700 nm
- Conception entièrement métallique compacte (40 x 40 x 43 mm), légère et robuste
- Une déclaration relative à l'utilisateur final doit être remplie avant l'expédition