![Objectifs UCf](https://productimages.edmundoptics.com/20995.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Taille la plus compacte pour un objectif
- Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
- Résolution limitée proche de la diffraction
![Kits d'Objectifs UCF](https://productimages.edmundoptics.com/6921.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Objectfs conjugés finis compacts
- Montage direct sur une caméra de monture C
- Performances limitées par la diffraction
![Objectifs CF à Lentille Liquide](https://productimages.edmundoptics.com/7984.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Lentille liquide intégrée pour la focalisation
- Objectif de faible poids avec facteur de forme compact
- Optimisé pour les longues distances de travail
![Objectifs Reflx™ Ajustables](https://productimages.edmundoptics.com/3195.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Ajustables pour une Précision d’Alignement
- Différentes Options de Traitements Disponibles pour Gammes de Longueurs d'Onde Spécifiques
- Trois Options de Traitements Disponibles pour Répondre à Votre Besoin
![Objectifs de Microscope Standard de Qualité Commerciale](https://productimages.edmundoptics.com/1813.jpg?w=305&quality=80)
- Conception plan ou achromatique
- Pour les systèmes à monture C ou T
- Parfaits pour les applications OEM
![Objectifs Cf](https://productimages.edmundoptics.com/21118.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conception légère et compacte
- Grossissement configurable avec espaceurs
- Optimisées pour de longues distances de travail
![Objectifs ReflX™ - Haute Performance](https://productimages.edmundoptics.com/7548.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Performance limitée par la diffraction : Erreur du front d'onde transmis λ/14 RMS
- Conception conique pour plus de clairance à 45° AOI
- Pattes courbées pour réduire les effets de diffraction
- Performance à la limite de la diffraction
- Objectifs Reflx™ TECHSPEC® également disponibles
![Objectifs de Microscope selon Norme Internationale](https://productimages.edmundoptics.com/4898.jpg?w=305&quality=80)
- À utiliser avec des microscopes à filetage RMS
- Optiques traitées AR
- Grossissements de 4X à 100X disponibles
![Objectifs Compacts Mitutoyo](https://productimages.edmundoptics.com/7620.jpg?w=305&quality=80)
- Longues Distances de Travail Permettent une Intégration dans des Systèmes de Mesure en Vision Industrielle
- De Petite Taille, ils Offrent une Excellente Performance
- Longues Distance de Travail
- S'intégrent Facilement avec des Caméras à Monture C
![Objectifs Télécentriques Mitutoyo](https://productimages.edmundoptics.com/3490.jpg?w=305&quality=80)
- Les longues distances de travail permettent une intégration dans des systèmes de mesure en vision industrielle
- Conception compacte et longue longueur parfocale simplifient le montage
- Tube disponible pour l'utilisation avec des caméras de monture C
- Boîtier en alliage d'aluminium
![Objectifs Nikon Achromatiques Conjugués Finis](https://productimages.edmundoptics.com/2715.jpg?w=305&quality=80)
- Conception achromatique
- Filetage RMS standard
- Compatibles avec tous les accessoires standards DIN
- Têtes à ressort sur les 40X et 60X
![Objectifs Reflx™](https://productimages.edmundoptics.com/4708.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Distance de travail de 19 à 31 mm à la pointe du secteur
- Conçus et fabriqués par EO pour les applications de focalisation et d’imagerie
- Activement alignées pour une performance optimale
- Bande spectrale ultra-large de 190 nm à 11 μm sans aberration chromatique
- Objectifs Reflx™ Haute Performance TECHSPEC® également disponibles
![Tubes d'Objectifs DIN pour Microscopes](https://productimages.edmundoptics.com/1151.jpg?w=305&quality=80)
- Intégration d'objectifs avec un oculaire DIN ou une caméra de monture C
- Compatibles avec les objectifs de la norme DIN
- Objectif et oculaire non inclus
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.