- Intensité lumineuse maximale de 1100 lumens
- Gradation continue de 0 à 100%
- Différentes options de guides de lumière disponibles
- Idéales pour les microscopes stéréo
- Illuminateur à fibre optique à LED blanches de très haute intensité
- Remplacement direct pour les éclairages halogènes 150 W
- Plus de 60 000 heures de vie des LED
- 3200K Color Temperature
- 200 - 10,000 Hour Lifetime
- Designed for Dolan-Jenner Illuminators
- Puissance Universelle 90-250VAC
- Options de Contrôle Analogiques et Numériques
- Adaptent les Guides de Lumière Fibre Optique à des Illuminateurs Fibre Optique
- Diamètre extérieure de 25 mm
- Construction en aluminium 6061-T6
- Contrôle d'Intensité grâce à un Bouton de Réglage
- Faible Niveau de Bruit (25dB)
- Durée de vie de l'ampoule de 1000 à 10 000 heures selon l'intensité
- Intensité Variable de 10 à 100 %
- Durée de Vie de la LED de 40 000 Heures
- Iris Disponible en Option
- Remplacement Direct des Illuminateurs Halogène 150W
- Economie d'Energie de 50% par rapport à une Source Halogène
- Plus de 60 000 Heures de Durée de Vie
- A utiliser avec des Guides Lumineux en Fibre Optique
- Puissance de Sortie de 20W
- Bras Flexible
- Options à Focalisation et à Aire Disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.