Produit ajouté au panier

EO Laser Measurement

Analyseurs de Faisceau Edmund Optics<sup>®</sup> Analyseurs de Faisceau Edmund Optics®
Top Seller
  • Une haute résolution pour mesurer avec précision les profils de faisceaux de petite taille
  • Capteur de grande superficie pour analyser des faisceaux de grande taille
  • USB 3.0 pour un taux de transfert optimal
#11-760 Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) Autocorrélateurs Ultrarapides
  • Idéaux pour la caractérisation d’impulsions laser ultracourtes
  • Détecteur TPA intégré avec une sensibilité <0,1 W2 à 700-1100 nm
  • Comprend un contrôleur avec interface USB et un logiciel d'acquisition de données prêt à l'emploi
  • Conception compacte avec logiciel d'interface SCPI
  • Parfaits pour les lasers à impulsions ultracourtes à taux de répétition faible et élevé
Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics<sup>®</sup> Détecteurs de Puissance et d’Énergie sans Fil d’Edmund Optics® Nouveau
  • Solution tout-en-un de détection et de mesure sans fil Bluetooth®
  • Contrôlez les propriétés du faisceau laser via l'application BLU de Gentec-EO (disponible pour iOS et Android) ou le logiciel PC
  • Batterie longue durée (jusqu'à 5 jours en utilisation continue)
  • Détecteurs de Puissance et d’Énergie Câblés également disponibles
Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics&reg; Mesureurs de Puissance et d’Énergie Laser d’Edmund Optics®
  •  Le Mesureur de Puissance et d’Énergie Laser Premier dispose d’un écran tactile
  • Le Mesureur de Puissance Laser Deluxe dispose d’un écran numérique
  • Le Mesureur de Puissance Laser USB dispose d’une interface connectée
  • Les Détecteurs de Puissance et d’Énergie d’Edmund Optics® sont vendus séparément
Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics&reg; Détecteurs de Puissance et d’Énergie d'Edmund Optics®
Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile Capteurs de Puissance Laser Portables à Écran Tactile
  • Petit Format Portable avec Écran Tactile
  • Ordinateurs et Logiciels non Nécessaires
  • Seuil de Dommages Élevé
  • Batterie Rechargeable par USB
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer