Pouvoirs de résolution et dispersion les plus élevés
Faible densité de rainures pour une utilisation dans les ordres supérieurs
Tolérance d’espacement entre les rainures < 0,05%
Tailles personnalisées proposées
FAQ(s)
Que sont les réseaux de diffraction ?
Un réseau de diffraction sépare la lumière polychromatique (ou à longueurs d'onde multiples) en ses différentes longueurs d'onde par diffraction. La diffraction est un processus dans lequel la lumière incidente sur une surface dont les dimensions sont similaires à sa longueur d'onde est dispersée sous certains angles. Ces angles de diffraction dépendent de la longueur d'onde de la lumière. Ainsi, la lumière polychromatique aura un angle de diffraction distinct pour chaque longueur d'onde individuelle. Cette différence d'angle de diffraction est ce qui sépare la lumière en ses différentes longueurs d'onde.
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.