Produit ajouté au panier

Lentilles Biconcaves (DCV)

Les Lentilles Biconcaves, égalament appelées Lentilles Double-Concaves ou DCV, sont utilisées dans des applications d'expansion de faisceau, de réduction de l'image, ou de projection de lumière. Ces lentilles sont également parfaites pour étendre la distance focale d'un système optique. Les Lentilles Biconcaves qui ont deux surfaces concaves, sont des Lentilles Optiques avec des distances focales négatives.

Edmund Optics offre le plus large inventaire au monde de composants optiques prêts à l'emploi, comprenant toute une variété de Lentilles Biconcaves standards ou en Silice Fondue UV. Les lentilles standard sont disponibles dans plusieurs traitements optiques anti-reflets, dont les traitements MgF2, VIS 0&deg, VIS-NIR, NIR I, ou NIR II, pour des performances optimales dans les régions de l'ultraviolet (UV), du Visible, ou de l'Infrarouge (IR). Le substrat en Silice Fondue UV offre d'excellentes caractéristiques de transmission avec des températures de fonctionnement élevées. Les Lentilles Biconcaves en Silice Fondue UV sont parfaites pour les applications laser ou d'imagerie. Un traitement anti-reflet UV-AR optionnel augmente la performance dans le spectre Ultraviolet (UV). Edmund Optics propose des Lentilles Biconcaves qui sont disponibles dans une large gamme de tailles ou de distances focales.

Filter
Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées Lentilles Biconcaves (DCV) Non Traitées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2000 nm
  • Tolérance de diamètre et de centrage de précision pour un intégration OEM aisée
  • Une variété de diamètres et de distances focales
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II
Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées MgF<sub>2</sub> Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées MgF2
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles DCV Traitées VIS 0&deg; Lentilles DCV Traitées VIS 0°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR-I Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR-I
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR II Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées NIR II
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitées AR pour offrir <0,7% de réflexion par surface entre 750 - 1550nm
  • Les lentilles biconcaves possèdent deux surfaces internes courbées identiques et une distance focale négative
  • Utilisées pour réduire une image et diffuser la lumière
  • Traitements disponibles : Non-Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II
Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-NIR Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-NIR
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitées AR pour procurer <1,25% de réflectivité par surface de 400 à 1000 nm
  • <0,25% de réflectivité à 880 nm
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Traitements disponibles : Non-Traitées, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I et NIR II
Lentilles Biconcaves en Silice Fondue UV (DCV) Lentilles Biconcaves en Silice Fondue UV (DCV)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Distances focales négatives pour les applications d'expansion de faisceau ou de projection de lumière
  • Gamme de longueurs d'onde de 200 à 2200 nm
  • Option de traitement AR UV-populaire disponible
Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX) Coffrets de Lentilles Mixtes et Plan-Convexes (PCX)
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Les Coffrets de Lentilles Mixtes comprennent des lentilles PCX, DCX, PCV et DCV
  • Coffrets disponibles avec des lentilles de diamètre 12 et 25 mm
  • Options non traitées et traitements antireflets à large bande (BBAR)
  • Remarque : changement potentiel d'emballage
Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-EXT Lentilles Biconcaves (DCV) Traitées VIS-EXT
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Traitées AR pour procurer une réflectivité <0,5% par surface de 350 à 700 nm
  • Conçues pour un angle d'incidence de 0°
  • Tolérances de diamètre et de centrage de précision pour une intégration OEM facilité
  • Traitements antireflets supplémentaires disponibles : Non Traitées, MgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I et NIR II
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer