Convertisseurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR
- Convertissent les faisceaux gaussiens en profil à intensité uniforme
- Forme de sortie carrée avec une intensité uniforme
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 nm
- Compatibles avec les faisceaux mono-modes
Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR
- Convertissent un faisceau de profil gaussien en anneaux d'énergie
- Lames de vortex pour lasers de 532 nm et 1030 nm disponibles
- Compatibles avec les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés
Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre
Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre sont un élément optique diffractif (DOE) qui transforme des profils de faisceau d'entrée gaussiens en anneaux d'énergie. Ces lames convertissent les faisceaux d'entrée gaussiens monomodes collimatés TEM00 en faisceaux TEM01 à symétrie radiale. Les éléments optiques sont composés de pas de phase en spirale dans un schéma qui contrôle la phase du faisceau transmis. Les Lames de Vortex en Phase HOLO/OR Polymère sur Verre présentent une charge topologique m=1 et sont conçues pour des applications à faible énergie de 488, 515 et 532 nm telles que la microscopie STED, la recherche universitaire et l'excitation fluorescente. Pour les applications nécessitant une puissance plus élevée, les Lames de Vortex en Phase Diffractives HOLO/OR sont également disponibles.
Remarque : Les éléments optiques diffractifs ne sont pas destinés à être utilisés en dehors de leur longueur d'onde de conception. Les éléments optiques diffractifs auront des performances réduites si leurs surfaces sont souillées par de l'huile ou d'autres substances. Il est recommandé de toujours utiliser des gants ou des doigtiers pour manipuler ces optiques.
Diffuseurs Diffractifs HOLO/OR
- Forment des faisceaux laser avec une distribution homogénéisée
- Formes de sortie circulaires ou carrées
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes
Séparateurs de Faisceau Diffractifs HOLO/OR
- Divisent le faisceau d'entrée en plusieurs ordres de diffraction
- Sortie d'une ligne unidimensionnelle ou d'une matrice bidimensionnelle
- Conceptions pour lasers Nd:YAG et CO2
- Compatibles avec des lasers mono-modes ou multi-modes
Axicons Diffractifs HOLO/OR
- Transforment un faisceau laser d'entrée en un faisceau de type Bessel
- Conception plus fine que les axicons réfractifs
- Conçus pour les lasers Nd:YAG de 1064 nm
- Compatibles avec des faisceaux mono-modes ou multi-modes
Échantillonneur de Faisceau Diffractif HOLO/OR
- Produit deux faisceaux d'ordre supérieur pour la surveillance des faisceaux
- Insensible au déplacement X-Y-Z
- Compatible avec les faisceaux monomodes ou multimodes