Miroirs Dichroïques pour Lasers Dopés Yb
- Haute réflectivité à 1030 nm et haute transmission à 940 nm
- Faible dispersion de retard de groupe (GDD) <±0 fs2
- Miroir dichroïque idéal pour les lasers à ytterbium (Yb)
Séparateurs d'Harmoniques de Lasers Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Séparent les longueurs d'onde harmoniques ultrarapides
- Traitement de séparateur de faisceau laser ultrarapide à faible GDD
- Distorsion de front d'onde <λ/10
- Conceptions pour les lasers femtoseconde Ti:saphir et dopés Yb
Séparateurs d'Harmoniques Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Utilisés pour séparer les longueurs d’onde harmoniques de laser Nd:YAG
- Traitement de séparateur de faisceau avec une transmission < 95 %
- Substrat de silice fondue de λ/10
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
- Substrats de silice fondue UV
Composants de Remplacement pour Laser Nd:YAG
- Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
- Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
- Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
- Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
Combineurs Dichroïques de Faisceaux Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Insensibles à la polarisation
- Traitement dur
- Différentes tailles disponibles
Filtres Passe-Haut Dichroïques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Parfaitement Adaptés pour l'Imagerie de Fluorescence ou Multi-Spectrale
- Forte Longueur d'Onde de Coupure
- Larges Gammes de Transmission et de Réflexion
Filtres Dichroïques Passe-Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Brusque coupure de longueur d’onde
- Larges gammes de transmission et de réflexion
- De nombreuses tailles communes disponibles
Filtres Dichroïques de Fluorescence Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Amélioration de la planéité, du front d’onde transmis et de la qualité de surface
- Parfaits pour la microscopie à fluorescence ou les applications d’imagerie à grossissement élevé
- Longueurs d’onde de coupure des filtres dichroïques à fluorescence et passe-haut très courantes
- Filtres Dichroïques de Fluorescence standards également disponibles
Filtres Passe-Haut -Raie Laser
- Idéaux pour la Spectroscopie Raman, Microscopie Confocale, et Instrumentation Biotech
- Performance Hors du Commun et Durée de Vie
- Haute Transmission pour Détecter de Faibles Signaux
- Blocage Profond pour une Rejection Laser Maximale