Détecteurs Infrarouge de Vigo Photonics
- Gamme spectrale de l'infrarouge à ondes moyennes et longues (MWIR/LWIR)
- Zones actives de 1 × 1 mm² avec des angles d'acceptation jusqu'à 90°.
- Modèles de boîtiers TO-39 et TO-8 avec des fenêtres antireflets spéciales
Modules de Détection Infrarouge de Vigo Photonics
- Préamplificateurs intégrés et options de contrôle TEC
- Gammes spectrales de l'infrarouge à ondes moyennes et longues (MWIR/LWIR)
- Kits d'évaluation et interfaces numériques pour une configuration et une acquisition de données simplifiées
Caméras Thermiques Mobiles Série FLIR ONE
- Caméras thermiques portables compatibles avec les smartphones
- Plage de températures de -20 à 120°C ou -20 à 400°C
- Résolution IR 80 x 60 ou 160 x 120
- Options iOS ou Android disponibles
Caméras Thermiques Portables FLIR Série Ex avec WiFi
- Températures mesurables de -20% à 400°C ou -20% à 550°C
- Sensibilité thermique jusqu'à <0,04°C
- Résistant aux chutes et conformes à la norme IP54
Caméras Thermiques Compactes FLIR Série Cx
- Températures mesurables de -20 à 300°C ou -20 à 400°C
- Design compact et léger
- Résistant aux chutes et conformes à la norme IP54
Modules de Photodétecteurs Espace Libre
- Design compact pour une intégration facile dans des systèmes
- Photodétecteurs Si ou InGaAs de 200 à 1700 nm
- Modèles biaisés ou amplifiés disponibles
Photodétecteur VIS-SWIR à Plage Dynamique Élevée SPIDER NIREOS
- Puce Si-InGaAs bicolore pour une gamme de longueurs d'onde de 320 à 1700 nm
- Convertisseur analogique-numérique 24 bits intégré
- Connexion numérique USB et deux connexions analogiques BNC
Photodiodes Silicium
- UV Enhanced, Blue Enhanced, and Normal Response Options
- Active Areas from <1 to 100mm2
- C-Mount and S-Mount Mounting Solutions Available
Photodiodes InGaAs
- Gamme de réponse de 900nm à 1700nm
- Couplage de fibre monomode et multi-mode
- Photodiodes Segmentées en InGaAs également disponibles
Photodiodes Segmentées
- Haute stabilité dans le temps et avec la température
- Excellente résolution, haute précision, courant d'obscurité ultra-faible
- Segments de deux ou quatre zones actives distinctes
- Photodiodes Segmentées en InGaAs également disponibles
Photodiodes Segmentées en InGaAs
- Quatre zones actives distinctes
- Grande uniformité de réponse et faible diaphonie
- Idéales pour la détection de position et l'alignement de faisceaux
- Photodiodes Segmentées au Silicium et Photodiodes en InGaAs également disponibles
Systèmes d'Acquisition de Données USB et Contrôle de Données
- 8 Chaînes Numériques I/O
- Opération Plug and Play
- Compatible avec LabVIEW™
Modules de Récepteurs Optiques à Couplage de Fibre
- Sensibilité et Puissance de Surcharge Élevées avec une Gamme Dynamique Étendue
- Conçus pour des Largeurs de Bande de 3 MHz et 120 MHz et des Plages de Longueurs d'Onde de 1310 – 1550 nm
- Parfaits pour les Systèmes de Capteur Optique Biomédicaux, Industriels et de Télécommunication
Caméras CamIR NIR 1550 nm USB 3.1
- Longueur d’onde de conception de 1550 nm
- Capteur de caméra à traitement phosphoreux
- Comprend une caméra, un câble et un logiciel facile à utiliser