- Small, <1cm³, Form Factor
- Greater than 70% Minimum Transmission and >30dB Minimum Isolation
- Input Apertures as Low as 1.60mm
- Coupleurs de sortie, miroirs raie laser et tiges Nd:YAG
- Coupleurs de sortie ayant une réflectivité de 80% ou 90% @ 1064nm
- Tiges Nd:YAG dopées à 6% de Nd
- Large sélection d'optiques laser Nd:YAG complémentaires disponibles
- Grande Isolation pour une Stabilité Suprême
- Faible Déperdition entraînant une Puissance Maximale
- Ouverture d'Entrée de 4,7 mm
- Cristaux BBO pour la conversion de fréquence de lasers de 800 nm et 1030 nm
- Cristaux LBO pour la conversion de fréquence de lasers de 1030 nm et 1064 nm
- Seuils de dommage élevés jusqu’à 10 J/cm² @ 1064 nm, 10 ns, 10 Hz
- Large plage de transparence de l'UV à l'IR
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.