- Densités optiques de 0,1 à 4,0
- Options de Traitement VIS 0°, NIR I et NIR II
- Tailles de 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
- Distorsion du front d'onde transmis de λ/4
- Traitement AR pour 450 à 700 nm
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Filtres Absorbants à Densité Neutre (ND) également disponibles
- 27 types de verres colorés SCHOTT standard
- Longueur d'onde de coupure cut-on dans les spectres UV, visible et NIR
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- 20 types de verres SCHOTT standard
- Tailles circulaires et carrées standard avec une épaisseur de 1, 2 ou 3 mm
- Régions passe-bande UV, visible et IR
- Filtres passe-haut à traitement diélectrique
- Transmission typique >90% et blocage >OD 6
- Construction 100% respectueuse de l’environnement, conformité RoSH
- Longueurs d'onde de coupure cut-on de 320 à 1000 nm
- Absorption élevée dans le NIR
- Conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles à forte humidité
- Une taille de 50 x 50 mm avec une épaisseur de 1 mm
- Substrats en verre coloré SCHOTT KG
- Absorption du rayonnement infrarouge
- Des tailles standard avec des épaisseurs de 1, 2 ou 3 mm
- Gammes de l’UV, VIS, et IR
- Formes circulaires et carrées disponibles
- Gamme UV, VIS, et IR
- Le visible peut être utilisé comme filtres passe-bande coloré
- Également disponiles montés
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Filtres en verre coloré SCHOTT ou HOYA disponibles
- Également disponibles non montés
- La lumière est atténuée par absorption plutôt que par réflexion
- Les filtres peuvent être empilés pour augmenter la densité optique
- Densités optiques de 0,1 à 4,0 disponibles
- Également disponibles en versions prémontées dans des logements de monture C
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Densités optiques de 0,15 à 2,5
- Également disponibles non montées
- Type dichroïque à forte saturation
- Matrice de tailles et sets
- Substrats en verre de précision
- Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
- Idéaux pour la séparation de couleurs
- Substrat de précision N-BK7
- Excitation par éclairage UV
- Large gamme de couleurs de fluorescence
- Sensibilité et durabilité élevées
- Substrat flexible, ultra-fin
- Conceptions à coupure brusque
- Film fin extrudé anti-rayure
- Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
- Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
- Transmission moyenne > 80%
- Résistance à tous les types de produits chimiques et de solvants (acétone, acides, alcalis et alcools)
- Excellente résistance thermique
- Facile à percer avec des mèches en carbure rapide pour le montage
- Plastique de poids léger
- Excellente résistance thermique et chimique
- Parfaits pour la correction et l'atténuation des couleurs
- Les filtres IR n'ont aucune transmittance de 400 à 700 nm
- Gants en latex sans poudre disponibles pour la manipulation
- Large Tailles Disponibles
- Facilement Découpable
- Filtres Kodak No. 96
- Options de Miroir Chaud ou Froid Disponibles
- 4 Filetages Femelle Monture C
- Éventail avec plus de 200 filtres colorés
- Meilleure absorption de la chaleur et des couleurs
- Idéal pour des besoins de « prototype »
- Filtres Colorés Roscolux® également disponibles
- Améliorent le contraste
- Isolent les régions spectrales/couleurs
- Verre coloré de précision
-
Transmettent la lumière visible, rejettent le rayonnement IR
-
Coupure nette et absorption élevée aux longueurs d'onde de conception
-
Disponibles en 12,5, 25 et 50 mm de diamètre
- Convertissent la lumière NIR en lumière visible
- Lumière incidente avec 30 mW/mm2 @ 1064 nm suffisante pour l'émission
- Alternative idéale aux Produits de Détection Laser pour les applications à haute puissance
- Filtres de Fluorescence en Verre pour convertir la lumière UV en lumière visible également disponibles
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
- Conception ultra-fine 300 µm
- Blocage OD 4 et >85% de transmission moyenne
- Faible poids et résistance aux rayures
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.