Ronchi Ruling Fluorescent
- Idéaux pour la Microscopie Fluorescente
- Transmission >92% à 270nm
- Pic d’Excitation @ 365nm, Pic d’Emission @ 550nm
Réseaux de Ronchi à Haute Précision
- Chrome sur verre
- Haute tolérance
- Supérieur aux systèmes commerciaux disponibles
- Lignes parallèles aux côtés
- Version métriques et impériales disponibles
Mires de Résolution USAF 1951 en Silice Fondue UV (Fluorescentes et non Fluorescentes)
- Conçues pour la calibration de microscopes UV ou à fluorescence
- Mires fluorescentes avec long. d’onde d’excitation de 365 nm et d’émission de 550 nm
- Mires positives et négatives disponibles
Micromètre EO de Vision Industrielle
- Certificat de Précision NIST Inclut
- Idéal pour une Rapide Calibration de Systèmes Industriels
- Boîte de Rangement Durable Incluse
Mires de Distorsion à Fréquence Fixe
- Pour la mesure de la distorsion et la calibration de systèmes d'imagerie
- Versions chrome sur verre flotté ou chrome sur verre opale blanc
- Certificat de précision NIST inclus
Mire Linéaire
- Teste et correcte la distorsion dans les systèmes de vision
- Calibration de l’erreur de perspective des platines de microscopes
- Mesure du champ de vision physique
Mires à Fréquence Variable
- 5 lp/mm à 120 lp/mm ou 5 lp/mm à 200 lp/mm
- 1mm de Largeur de Pas
- 5 lp/mm d'Incréments de Pas
- Utilisé pour Calibrer des Systèmes Vidéos
- Inspecte des Résolutions Inconnues
Mires de Résolution NBS 1963A
- Motifs négatifs ou positifs disponibles
- S’accordent avec le standard NBS 1010A
- Gamme de fréquences de 1-512 cycles/mm
Motif sur Échelle de Gris EIA
- Calibration Vidéo
- Densité Permanente Standard
- Evaluer/Comparer la Gamme Dynamique de Caméras
Mires de Résolution USAF 1951 sur Verre
- Modèles négatifs et positifs sur verre
- Deux tailles disponibles
- Chaque mire se trouve dans une boîte et inclut un tableau de résolution
- Mires à haute résolution disponibles (jusqu’à 645 lp/mm)
Mires de Calibration pour Systèmes à Grossissement Elevé
- Conçues pour les Mesures de Calibration
- Idéales pour Microscopes et Systèmes de Vision Industrielle
- Deux Mires Disponibles pour Différents Grossissements
Mire USAF à Motif Circulaire
- Teste des Résolutions de 4-228 lp/mm
- Réduit la Durée Test
- Teste des Points Multiples
Mires de Calibration - Points et Carrés
- Conçues pour la mesure de calibration
- Motifs positifs ou négatifs sur verre
- Mires à contraste élevé pour l’imagerie avec des éléments de 0,5 à 10 mm
- Certificat NIST inclus