![USB3 Cable Type A to Micro B](https://productimages.edmundoptics.com/20559.jpg?w=305&quality=80)
- Options USB 2.0, 3.0 et 3.1 disponibles
- Options de connecteur USB Type-A vers Type-B, Micro-B, Mini-B ou Type-C disponibles
- Longueurs de câble de 2 à 20 m disponibles
![Adjustable "¼-20 Mount with 90° Tilt](https://productimages.edmundoptics.com/20561.jpg?w=305&quality=80)
- Montures pour caméra ¼"-20 avec inclinaison de 90° ou 180° disponibles
- Rotation de 360° avec marques d'index de 10°
- Compatibles avec les caméras les plus courantes
![Accessoires pour Systèmes d'Imagerie](https://productimages.edmundoptics.com/1220.jpg?w=305&quality=80)
- Bras pivotant pour une plus grande flexibilité
- La monture angulaire à 90° connecte des bras horizontaux sur des tiges verticales
- Anneaux de montage pour une adaptabilité accrue
- Bases du Système d'Imagerie, Montures de Focalisation à Crémaillère, et Tiges en Acier Inoxydable également disponibles
![Adaptateurs de Platines de Montage](https://productimages.edmundoptics.com/4238.jpg?w=305&quality=80)
- Versions Standards et Deluxes Disponibles
- Montage ¼-20
- Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
![Statifs](https://productimages.edmundoptics.com/1170.jpg?w=305&quality=80)
- Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
- Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
- Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
![#12-637: Universal Breadboard Adapter for ¾" Posts](https://productimages.edmundoptics.com/20740.jpg?w=305&quality=80)
- Grand choix de bases disponibles
- Bases autonomes ou compatibles avec paillasse
- Conçues pour une Utilisation avec des Tiges en Acier Inoxydables de 0,75" de Diamètre
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
![Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie](https://productimages.edmundoptics.com/1329.jpg?w=305&quality=80)
- Mouvement grossier ou fin proposé
- Trous de passage pour l'intégration d'objectifs
- Axe de filetage ¼-20 pour monter des caméras
- Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires également disponibles
![Trépied Compact Mini-Pro SLIK](https://productimages.edmundoptics.com/2235.jpg?w=305&quality=80)
- Montures Pratiques pour Caméras de Filetage ¼-20
- Tête Inclinée de 180° et Rotation de Colonne de 360° pour une Flexibilité Maximale
- Comporte deux Sections de Pieds pour un Rangement Facile
![Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie](https://productimages.edmundoptics.com/1772.jpg?w=305&quality=80)
- Tiges à intégrer dans les systèmes d'imagerie
- Les tiges verticales se vissent aux bases et aux plateformes
- Les bras horizontaux se vissent aux tiges et aux supports de tête de microscope
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
![Accessoires Caméra AVT](https://productimages.edmundoptics.com/4147.jpg?w=305&quality=80)
- Câbles FireWire.a et Firewire.b
- Cartes PCI FireWire.a et FireWire.b
![Accessoires Gigabit Ethernt (GigE)](https://productimages.edmundoptics.com/3093.jpg?w=305&quality=80)
- Longueurs de Câbles GigE vont Jusqu'à 20m
- Circuits de Capture Disponibles pour PCI et PCI-E
![Générateur de Croix](https://productimages.edmundoptics.com/2668.jpg?w=305&quality=80)
- Supporte PAL/NTSC
- Croix Noire ou Blanche
- Croix Ajustables par l’Utilisateur
- Faible Coût
![Circuits de Capture Caméra Analogiques - Imperx pour Portable](https://productimages.edmundoptics.com/3149.jpg?w=305&quality=80)
- Mémoire Interne pour une Rapide Acquisition d'Image
- 2 Entrées RCA
- Connexion de Type II PCMCIA
- Intelligent Scatter/Gather DMA
- NTSC/PAL/SECAM/RS170 (Auto NTSC/PAL Détection du Format)
- Sortie Simple, Multi ou AVI
- Drivers pour Windows 2000/XP, WDM et LabVIEW
- Nécessite 3.3V DC ±5%; 160 mA Constant (350mA Max) et Puissance Constante de 0.5W
![Circuit de Capture Camera Link® - Imperx pour Laptop](https://productimages.edmundoptics.com/3148.jpg?w=305&quality=80)
- Carte Express(PCI-E) et PCMCIA Disponibles
- En Accordance qvec Camera Link®
- Intelligent Scatter/Gather DMA
- Interface GUI Facile d'Utilisation
- Sortie Simple, Multi ou AVI
![#58-678: 15V Universal Power Supply](https://productimages.edmundoptics.com/20226.jpg?w=305&quality=80)
- Kit de 4 lames interchangeables pour les sorties standard : États-Unis, Royaume-Uni, Europe et Australie
- Options d'alimentation électrique de 5, 12 ou 15 V
- Seule l'option de 5V inclue un cordon de 6 pieds
![Systèmes de Montage à Bras Articulé](https://productimages.edmundoptics.com/4422.jpg?w=305&quality=80)
- Montures et mises en place dans des orientations uniques
- Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
- Positionnement angulaire verrouillable
![Système Prototype Achromat](https://productimages.edmundoptics.com/1892.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Système d’Objectif Imagerie pour Prototype
- Idéal pour l’Identification de Grossissemnt Désiré et f/#
- Compatible avec Barillets Hélicoidaux Utilisés avec Caméras de Monture C
![Coffret d’Espaceurs Monture C – Objectifs à Focale Fixe](https://productimages.edmundoptics.com/1899.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réduction du champ de vision et de la distance de travail
- Plusieurs longueurs d'espaceurs incluses
- Compatible avec les objectifs à distance focale fixe de monture C
![Barillets Hélicoïdaux Monture C](https://productimages.edmundoptics.com/7713.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Compatible avec les optiques d’un diamètre de 12,5 mm, 15 mm, et 25 mm
- Filetages mâle et femelle pour monture C
- Permet des mouvements linéaires sans tourner les composants
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.