- Options de longueur d'onde de conception de 266 nm ou 4 μm
- Transmission élevée de 200 nm à 7 μm
- Fraisage au diamant pour une grande précision de surface
- Substrat de CaF2 de qualité vacuum UV
- Fluorure de calcium indice UV à faible absorption et transmission élevée
- Faible indice de réfraction
- Traitements AR disponibles de 250 à 5000nm
- Fenêtres à Coin en Fluorure de Calcium (CaF2) également disponibles
- Coin de 30 arcmin
- Absorption faible, transmission élevée
- Idéales pour les environnements difficiles
- Fenêtres Planes de Précision en Fluorure de Calcium également disponibles
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Seuil de dommage laser élevé
- Faible indice de réfraction
- Substrat UV utilisable sous vide
- Options non traitées et traitées AR large bande VIS-NIR et NIR II
- Substrats en CaF2, Ge et ZnSe
- Déviation des rayons de 90°
- Idéaux pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres Optiques Infrarouges sont disponibles
- Conçus pour une gamme de longueur d’onde de 2 à 30 μm
- Différents substrats disponibles
- Rotation de 360° possible grâce aux Montures Polariseurs Métriques
- Substrats CaF2, Ge et ZnSe
- Idéaux pour la séparation de longueurs d'onde
- Conçus pour être utilisés avec des sources collimatées
- D'autres optiques infrarouges disponibles
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
- Surface uniforme et diffuse
- Faible perte par dispersion
- Gamme spectrale de 0,3 à 12,0 µm
- Diffuseurs de Silice Fondue UV en Verre Dépoli également disponibles
- Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
- Faible indice de réfraction
- Faible solubilité et chimiquement inerte
- Grandes ouvertures numériques
- Idéales pour le couplage de fibres et de LED
- Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
- Faible indice de réfraction
- Substrats de fluorure de calcium de qualité IR
- Dimensions impériales standard pour une intégration aisée sur le banc d'essai
- Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 μm
- Faible indice de réfraction
- Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR
- Traitements des séparateurs de faisceaux couvrant la gamme de 1,5 à 14 µm
- Conçus pour une séparation des faisceaux 50/50 à un AOI de 45°
- Substrats de fluorure de calcium ou de séléniure de zinc
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.