![Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage](https://productimages.edmundoptics.com/5453.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus
![Montures Optiques Simples de Système de Cage](https://productimages.edmundoptics.com/5708.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Disponibles sur toute une Gamme de Diamètres
- S'intègrent dans des Platines de Système de Cage de 25 mm ou 30 mm
- Parfaites pour Stabiliser les Optiques Montées ou les Modules Diode Laser
![Montures Optiques Réglables du Système de Cage Optique](https://productimages.edmundoptics.com/5687.gif?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
- Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
- Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
- Montures Optiques Fixes Également Disponibles
![Roue à Filtres pour Cage Manuelle](https://productimages.edmundoptics.com/2020.jpg?w=305&quality=80)
- Cage et Système de Tube Compatibles
- Contient des Filtres de 25 mm
- 6 Positions Discrètes
![Montures Optiques Fixes du Système de Cage Optique](https://productimages.edmundoptics.com/5455.gif?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Interchangeables pour Changer Rapidement d'Optiques
- Montures de Lames Séparatrices et de Cubes Séparateurs en Option
- Construction en Aluminium Anodisé
- Montures Optiques Ajustables Également Disponibles
![Tubes d’Extension et Anneaux de Retenue M23,2 et M27,5](https://productimages.edmundoptics.com/5461.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- S’adaptent au diamètre intérieur des Platines du Système de Cage Optique
- Utilisation avec des paires d’anneaux de retenue pour sécuriser le composant optique
- Raccordement de plusieurs tubes d'extension de longueur réglable et adaptateurs filetés
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.