Produit ajouté au panier

Fenêtres Laser à Large Bande

Filter
Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue Fenêtres Infrarouge (IR) λ/10 en Silice Fondue
  • Substrats de silice fondue indice IR
  • Large gamme de transmission de 200 à 3500 nm
  • Distorsion du front d'onde transmis de λ/10
  • Excellente stabilité thermique
Protecteurs de Débris Laser Protecteurs de Débris Laser
  • Bouclier protecteur pour les systèmes optiques
  • Tailles de 50 mm à 134 mm
  • Options non traitées et traitées raie laser disponibles
Nouveau TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows Fenêtres Laser Minces en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur
  • Substrats de silice fondue UV ou IR
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser Fenêtres de Saphir à Axe C Qualité Laser
  • Saphir coupé sur l'axe C pour éliminer la biréfringence
  • Qualité de surface de 10-5 et TWFD de λ/10
  • Non traité ou traité IBS AR pour 1000-1100 nm
  • Idéales pour les applications laser de haute puissance
Fenêtres Minces Ultrarapides Fenêtres Minces Ultrarapides
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 1 mm d’épaisseur pour une GDD limitée
  • Traitement antireflets IBS large bande à faible perte
  • Conceptions pour des longueurs d'onde de 370 nm à 2200 nm 
  • Traitement pour une GDD de <30 fs2
  • Substrats en silice fondue indice UV ou IR
Fenêtres en Silice Fondue UV 1&lambda; Fenêtres en Silice Fondue UV 1λ
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Disponibles avec ou sans traitement antireflets à large bande
  • Idéales pour applications à large bande
  • Tailles de 5 mm de diamètre à carrés de 50 mm disponibles
  • Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 ou λ/10 aussi disponibles

Nouveau λ/10 UV Fused Silica Windows Fenêtres λ/10 en Silice Fondue UV
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Versions traitées antireflets UV-VIS et UV disponibles
  • Distorsion du front d'onde transmis λ/10
  • Dimensions allant de 5 à 150 mm de diamètre
  • Fenêtres en Silice Fondue  ou λ/4 également disponibles
Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7 Fenêtres de Précision λ/4 en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Tailles circulaires et carrées de 2 mm à 200 mm
  • 8 options de traitements antireflets à large bande disponibles
  • La plus grande sélection au monde de fenêtres standard N-BK7
  • Également disponibles : Fenêtres Ultra-Minces N-BK7
Nouveau Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4 Fenêtres en Silice Fondue UV λ/4
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • disponible sans traitement ou traitées BBAR pour l’UV, le visible et le NIR
  • parfaites pour les applications d’imagerie
  • tailles de diamètre standard de 5 à 200 mm
  • fenêtres en silice fondue UV ou λ/10 également disponibles
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer