![Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/20383.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
- Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
- Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
![Miroirs Paraboliques Hors Axe Ultrarapides Traités Argent Amélioré](https://productimages.edmundoptics.com/9685.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement laser ultrarapide en argent amélioré pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2 à 600 - 1050 nmm
- Rugosité de surface RMS ≤50 Å pour minimiser la dispersion
![UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/10740.jpg?w=305&quality=80)
- >99,99% de réflectivité à 1030 nm et 1064 nm
- Seuil de dommage laser de 50 J/cm2 à 1064 nm, 100 Hz, 8 ns
- Conception universelle pour les impulsions laser nanoseconde, picoseconde et femtoseconde
- Des options personnalisées sont disponibles jusqu'à un diamètre de 200 mm
![UltraFast Innovations (UFI) Ultra-Broadband Complementary Chirped Mirror Pairs](https://productimages.edmundoptics.com/10739.jpg?w=305&quality=80)
- Idéales pour les systèmes d'amplification à impulsions chirpées et les oscillateurs laser à ultralarge bande
- La conception de l'ultralarge bande permet de compenser la dispersion
- GDD négative aussi basse que -60 fs2 et haute réflectivité (>99%) à 600 - 950 nm ou 650 - 1350 nm
![TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors](https://productimages.edmundoptics.com/8919.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Idéaux pour la focalisation des lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Réflectivité >99% entre 600 et 1000 nm
- Dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Distance focale effective de 25 à 500 mm
- Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
![Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré](https://productimages.edmundoptics.com/9986.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réflectivité > 99% entre 600 et 1050 nm ou 800 et 1150 nm
- Faible dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Idéaux pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Tailles standard impériales disponibles
- Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
![Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)](https://productimages.edmundoptics.com/10736.jpg?w=305&quality=80)
- Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
- Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
- Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
![Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 1030 nm d'UltraFast Innovations (UFI)](https://productimages.edmundoptics.com/10733.jpg?w=305&quality=80)
- GDD négative de -200 fs2 à un angle d’incidence (AOI) de 5°
- >99,8% de réflexion (polarisation p) entre 950 et 1120 nm
- Conçus pour la compression d’impulsion des lasers à fibre dopés Yb
![Miroirs Sphériques de Précision pour l’Ultraviolet (UV)](https://productimages.edmundoptics.com/20227.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Idéaux pour la focalisation de la lumière VUV ou DUV
- Réflectivité à large bande dans le visible et l'IR
- Également disponibles en tant que Miroirs Plans de Précision pour l’UV
![Miroirs Ultrarapides à Large Bande Hautement Dispersifs 2 µm d'UltraFast Innovations (UFI)](https://productimages.edmundoptics.com/10731.jpg?w=305&quality=80)
- Réflectivité >99,9% entre 2000 et 2200 nm
- GDD de -1000 fs2 @ 5° angle d’incidence
- Idéaux pour la compression d'impulsions <100 fs des lasers au thulium et au holmium
- Traitement ultrarapide chirpé à large bande
![Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande](https://productimages.edmundoptics.com/7573.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réflectivité et LIDT supérieurs par rapport aux traitements métalliques
- Réflectivité moyenne >99% sur de larges longueurs d'onde UV, visible et NIR
- Conçus pour tous les états de polarisation pour un AOI de 0 à 45°
![Miroirs de Précision pour l’UV](https://productimages.edmundoptics.com/2745.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Longueurs d'onde de conception de 120 et 190 nm
- Réflectivité moyenne >85% sur la gamme spécifiée
- Traitements métalliques améliorés pour une réflectivité sur une large bande du spectre visible
![Miroirs Laser de Précision à Large Bande](https://productimages.edmundoptics.com/7682.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellents pour les lasers accordables et les sources laser à réflexion multiple
- Haute réflectivité de 0 à 45° pour tout état de polarisation
- Différents traitements disponibles
![Miroirs de Prélèvement Rasants](https://productimages.edmundoptics.com/6790.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conception Compacte en Demi-Cercle
- Biseau 45°
- De Nombreuses Options de Traitements
![Miroirs à Angle Droit au Traitement Diélectrique à Large Bande](https://productimages.edmundoptics.com/5956.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Réflexion supérieure à 98% sur de larges blages de longueurs d'onde
- Réflectivité élevée pour tous les états de polarisation
- Lumière réfléchie à 90°
- Miroirs à Angle Droit au Traitement Métallique Standard également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.