Tiges Optiques | Tout Voir
Tiges en Acier Inoxydable pour Montages Optiques
- Versions impériales ou métriques disponibles
- Grande variété de longueurs disponibles de 25,4 à 304,8 mm (1" à 12").
- Vis de réglage amovibles en haut et en bas disponibles
Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Écrou mâle 8-32 ou ¼-20, base femelle ¼-20
- Les tiges incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- Versions Métriques également disponibles
Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Écrou mâle M4 x 0,7 ou M6 x 1,0, base femelle M6 x 1,0
- Les tiges Incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
- Disponibles dans différentes longueurs
- Versions Impériales également disponibles
Tiges à Pied et Accessoires
- Tiges de 1" de diamètre avec options de trous de fixation métriques et impériaux
- Une construction en acier inoxydable pour une grande stabilité
- Hauteurs disponibles de 0,5" à 4,0"
- Consultez l'onglet Informations Techniques pour trouver l'adaptateur adapté à votre monture optique et à votre application
Supports de Tiges Optiques et Socles de Montage | Tout Voir
Platines de Base Magnétiques Cinématiques
- Hauteur de la plate-forme commune de 25,4 mm (1")
- Platines supérieures amovibles avec positionnement cinématique à haute répétabilité
- Compatibles avec toutes les Platines TECHSPEC
Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Supports Impériaux et Métriques
- Impériale : Base ¼-20
- Construction en Aluminium-Cuivre
- Métrique : Base M6*1
- Conception Unique à 3 Points de Contact
Supports de Tiges Réglables en Hauteur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Versions impériales et métriques
- Trous de ¼-20 dans la base de la version anglaise et trou des M6 x 1 dans la base de la version métrique
- Permettent une translation verticale
- Compatibles avec des tiges de 0,5" (12,7 mm)
Collier de Tige
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bloque la Hauteur de Tige Sans la Retirer
- Permet la Rotation de Tige
- Utilisable avec nos Tiges Impériales et Métriques de Diamètre 0.5" (12.7mm)
- Collier en Aluminium
Platine Rotative
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Idéale pour les tiges et supports de tige
- Muni de filetages mâle/femelle ¼-20
- Rotation de 360° ; inclut une vis de blocage
Assemblées de Supports de Tiges
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Support de Tige 2" et Base Fentée
- Deux options pour nos bases fentées les plus populaires
Plateformes à Ajustement de Hauteur
- Large Taille de 200mm x 120mm
- Tiges en Acier Inoxydable de 20mm de Diamètre avec Filetages Mâle et Femelle M6
- Utilisées avec les Ascenseurs pour Etendre la Surface de Travail
Bases Magnétiques à Profil Bas
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Aimant marche/arrêt pour un placement facile sur la paillasse du laboratoire
- Profil bas de 20 mm de hauteur
- Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®
Accessoires pour Tiges Optiques | Tout Voir
Monture Optique Rabattable 90°
- L’épaisseur de la monture de 25,4 mm permet de maintenir des hauteurs de montage simples et cohérentes
- Répétabilité angulaire <100 µrad
- Disponibles avec des filetages de montage impériaux ou métriques
Adaptateurs de Montage 45°
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Montage Fixe à 45°
- 3 Options pour Différents Offsets
- Monture en Aluminium
Porte-Tiges à Angle Droit
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Bloc de Construction Basique pour Systèmes Optiques
- Option de Montage Fixe pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre à 1 Tige de 12,7 mm et 1 Tige de 12 mm de Diamètre
- Option de Montage Rotatif pour 2 Tiges de 12,7 mm de Diamètre
- Construction en Aluminium
Anneaux de Montage
- Pour le montage de montures/tubes d’aluminium dia. 25 mm ou 30 mm
- Raccord fileté ¼-20 pour monter sur une tige
- Utilisées pour le montage de composants cylindriques
Adaptateurs de Filetage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
- Interchangeables avec les adaptateurs de tige
- Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges
Mécaniques pour l'Imagerie | Tout Voir
Systèmes de Montage à Bras Articulé
- Montures et mises en place dans des orientations uniques
- Différentes combinaisons pour des configurations personnalisées
- Positionnement angulaire verrouillable
Montures de Focalisation à Crémaillère pour Systèmes d'Imagerie
- Mouvement grossier ou fin proposé
- Trous de passage pour l'intégration d'objectifs
- Axe de filetage ¼-20 pour monter des caméras
- Bases du Système d'Imagerie, Tiges en Acier Inoxydable et Accessoires également disponibles
Tiges en Acier Inoxydable pour Systèmes d'Imagerie
- Tiges à intégrer dans les systèmes d'imagerie
- Les tiges verticales se vissent aux bases et aux plateformes
- Les bras horizontaux se vissent aux tiges et aux supports de tête de microscope
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
Bases du Système d'Imagerie
- Grand choix de bases disponibles
- Bases autonomes ou compatibles avec paillasse
- Conçues pour une Utilisation avec des Tiges en Acier Inoxydables de 0,75" de Diamètre
- Montures de Focalisation à Crémaillère et Accessoires également disponibles
Équerre Rotative et Bride de Montage
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Positionnement des composants à des angles arbitraires
- Compatibles avec les tiges 3/4" pour platines impériales
- Idéales pour le montage de caméras vidéo et d'objectifs
- Rotation aussi bien horizontale que verticale
Accessoires pour Systèmes d'Imagerie
- Bras pivotant pour une plus grande flexibilité
- La monture angulaire à 90° connecte des bras horizontaux sur des tiges verticales
- Anneaux de montage pour une adaptabilité accrue
- Bases du Système d'Imagerie, Montures de Focalisation à Crémaillère, et Tiges en Acier Inoxydable également disponibles
Statifs
- Standard, à Roulement à Billes ou à Bras Articulé
- Adaptateurs de Monture sont vendus séparément
- Neuf combinaisons de Statifs et Montures disponibles
Adaptateurs de Platines de Montage
- Versions Standards et Deluxes Disponibles
- Montage ¼-20
- Compatibles avec nos Gammes de Statifs les plus Populaires
Équerres pour Systèmes de Paillasse | Tout Voir
Équerres Universelles à Angle Droit
- La conception universelle fonctionne avec des bancs et des tables optiques métriques et impériales
- Utiliser des vis à tête cylindrique hexagonale creuse ¼ -20 ou M6
- Construction en aluminium anodisé noir
Equerres à Angle de 90°
- Versions métriques, anglaises et à fentes communes
- Trous/fentes ou fentes seulement standards ¼-20 ou M6 x 1,0
- Petites et larges tailles disponibles
- Construction en aluminium anodisé noir
Equerres à Axe Z pour Plateaux à Roulement à Billes
- Combine Ball Bearing Stages into 3 Axis Positioning Systems
- Designs for 1.25, 1.75, 2.62, and 5" Stages
- Aluminum Construction with Black Anodized Finish
Platines de Base Filetées
- Deux options de tailles
- Deux options de plateforme : impériale ou métrique
- Impériale : 4 trous #8-32 sur ½" carré et 4 trous ¼-20 sur 25 mm carré
- Métrique : 4 trous M4 x 0.7 sur 12,5 mm carré et 4 M6 x 1 sur 25 mm carré
- Platines en aluminium
Bases Métriques
- Trois Tailles Disponibles
- Convient aux Tiges Métriques en Utilisant l’Adaptateur #55-036
- Conception des Fentes pour Platines Métriques et Impériales
- Conception des Trous pour nos Composants Métriques
- Construction en Aluminium Anodisé Noir
Bases à Fentes 2" x 3"
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Augmentent la polyvalence d’un équipement de montage existant
- Idéales pour un montage direct sur plateformes standards
- Trous lamés de ¼-20 ou pour vis M6 x 1,0
Platines Adaptatrices pour Roulement à Billes
- Designed for Our Linear Positing Stages and Slides
- Centered ¼-20 Hole Enables Use with Posts and Post Holders
Bases à Fentes Rotatives de 3"
- Augmentent la Polyvalence d’un Montage Existant
- Idéales pour un Montage Direct sur Plateformes Standards
- Rotatives