Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica
- Converti le Profil de Faisceau Gaussien en un Profil à Intensité Uniforme
- Efficacité Proche de 100%
- Le Manque de Focalisation Interne Permet l'Utilisation Avec Lasers Haute Puissance
- Également disponibles : Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica
Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme Focaux πShaper Q d’AdlOptica
- Convertissent les faisceaux gaussiens en profil de la tache d’Airy
- Profils de faisceaux de sortie « flat-top » ou « doughnut »
- Rendement proche de 100%
- Également disponibles : Convertisseurs de Faisceau à Intensité Uniforme πShaper d’AdlOptica
Objectifs Aplanétiques aplanoXX d'AdlOptica
- Conception optique aplanétique
- Ouverture numérique élevée pour les petites tailles de spot
- Conceptions pour 800 et 1030 nm avec une profondeur de focalisation allant jusqu'à 4 mm
- Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica également disponibles
Objectifs Multi-Focaux foXXus d’AdlOptica
- Focalisation de la lumière laser sur 1, 2 ou 4 points focaux le long de l'axe optique
- Disponibles avec des ouvertures numériques de 0,38 ou 0,80
- Conceptions aplanétiques pour les lasers de 515/1030 nm et 1064 nm
- Objectifs aplanétiques aplanoXX AdlOptica également disponibles
Paires de Prismes Anamorphiques
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Convertissent un Faisceau Elliptique en un Faisceau Circulaire
- Traitées Antireflet pour les Longueurs d'Onde Usuelles
- Versions Montées et Non Montées Disponibles