Caméras Ultraviolet (UV) Basler ace2
- Capacités d'imagerie UV (200 - 400 nm) avec un capteur de 8,1 MP, 2,3"
- Boîtier compact (29 x 29 mm)
- Taux d’images jusqu'à 67 images par seconde
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des caractéristiques « Beyond »
Caméras Basler Ace 2 USB 3.0
- USB 3.0 avec capteurs SONY Pregius S jusqu'à 24 MP et 160 fps
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 GigE également disponibles
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
- Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
- Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
- Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
- Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles
·
Kits de Caméra Basler Boost CoaXPress 2.0
- Utilisent le plein potentiel du capteur en résolution et en vitesse
- Caméras CoaXPress 2.0 (CXP-12) à large bande passante
- Interface CXP-12
Caméras PowerPack pour Microscopie
- Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
- Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
- Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
Caméras USB 3.0 ace de Basler
- Interface USB 3.0 Haut Débit
- Taille Ultra Compacte
- Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
Caméras Basler ace GigE
- Remplacement analogique idéal
- Ultra compacte
- Power over Ethernet (PoE)
- Inclut le pilote Basler Pylon