Produit ajouté au panier

Caméras Basler

Filter
Basler ace2 Ultraviolet (UV) Cameras Caméras Ultraviolet (UV) Basler ace2
  • Capacités d'imagerie UV (200 - 400 nm) avec un capteur de 8,1 MP, 2,3"
  • Boîtier compact (29 x 29 mm)
  • Taux d’images jusqu'à 67 images par seconde
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des caractéristiques « Beyond »
Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 Caméras Basler Ace 2 USB 3.0
  • USB 3.0 avec capteurs SONY Pregius S jusqu'à 24 MP et 160 fps
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 GigE également disponibles 
Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE Caméras Basler Ace 2 GigE / 5GigE
  • Capteurs SONY Pregius S disponibles jusqu'à 24 MP
  • Boîtier compact éprouvé (29 x 29 mm)
  • Puissant ensemble de fonctionnalités de vision par ordinateur avec des options de caractéristiques « Beyond »
  • Caméras Basler Ace 2 USB 3.0 également disponibles

·       

Basler boost CoaXPress 2.0 Camera Kits Kits de Caméra Basler Boost CoaXPress 2.0
  • Utilisent le plein potentiel du capteur en résolution et en vitesse
  • Caméras CoaXPress 2.0 (CXP-12) à large bande passante
  • Interface CXP-12
Fin de Série Caméras PowerPack pour Microscopie Caméras PowerPack pour Microscopie
  • Caméras haute performance disposant de capteurs CMOS de pointe
  • Logiciel professional pour acquisition et analyse d'image
  • Amélioration supérieure de l’image et technologie d’ajustement de couleur uniques
Caméras USB 3.0 ace de Basler Caméras USB 3.0 ace de Basler
Top Seller
  • Interface USB 3.0 Haut Débit
  • Taille Ultra Compacte
  • Entièrement Conformes à l'USB 3 Vision
Basler ace GigE Cameras	Caméras Basler ace GigE
Top Seller
  • Remplacement analogique idéal
  • Ultra compacte
  • Power over Ethernet (PoE)
  • Inclut le pilote Basler Pylon
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer