Produit ajouté au panier

Barres Lumineuses

Filter
Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux Barres Lumineuses LED Réglables d’Effilux
  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent un réglage facile de la diffusion de la lumière
  • Accessoire de balayage linéaire facile à intégrer pour un éclairage linéaire ou à fond noir
Effilux UV Bar Lights	Barres Lumineuses UV Effilux
  • Amélioration de l'effet de fluorescence, du contraste et de la suppression des reflets
  • Pilote intégré avec fonction stroboscope automatique pour une intensité accrue
  • Lumière LED 365 nm pour les applications de fluorescence
Effilux Hyperspectral Bar Lights	Barres Lumineuses Hyperspectrales Effilux
  • Spectre plat entre 400 nm à 900 nm et 400 nm à 1000 nm
  • Accès direct aux optiques pour permettre un réglage manuel rapide des angles du cône d’éclairage
  • Les fenêtres interchangeables incluses permettent de régler facilement la diffusion de la lumière.
Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS Barres Lumineuses Infrarouge (IR) CCS
  • Options de longueur d'onde de 850 ou 940 nm
  • Boîtier compact et léger
  • Configurations à une ou quatre barres disponibles 
Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination Barres Lumineuses EuroBrite™ Advanced Illumination
  • Connectées en Série jusqu’à Quatre Unités
  • Ne Requiert aucun Dissipateur Thermique
  • Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu
Advanced Illumination MicroBrite Ultra High Intensity Bar Light Barres Lumineuses Ultra-Haute Intensité MicroBrite d’Advanced Illumination
  • Sortie haute intensité jusqu'à 73 000 lux
  • Boîtier compact avec monture de rainure en T
  • Gamme complète de longueurs d'onde disponible
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Advanced Illumination UltraSeal Washdown Bar Lights	Barres Lumineuses Ultraseal Washdown d’Advanced Illumination
  • Certifiées IP69K pour les environnements de lavage extrêmes
  • Boîtier propriétaire pour éviter la corrosion et la surchauffe
  • Sortie haute intensité jusqu'à 70.200 Lux
  • Réglage manuel de l'intensité en option (#89-555) recommandé
Éclairages Linéaires LED à Forte Brillance Éclairages Linéaires LED à Forte Brillance
  • Mode Rafale pour les Applications à Haute Vitesse
  • Pilote Intégré avec Arrêt Automatique pour Éviter toute Surchauffe
  • Alimentation et Câble I/O de 3 m Inclus
Barres Lumineuses LED SWIR Effilux Barres Lumineuses LED SWIR Effilux Nouveau
  • Gamme complète de longueurs d'onde SWIR disponible
  • Éclairage uniforme et de haute intensité
  • Angles d’éclairage réglables
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer