Filtres Passe-Bande de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Longueurs d'onde communes pour les fluorophores populaires
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission >93%
- Blocage >OD6, <3% du bord de la bande
- Également disponibles : Ensembles de Filtres de Fluorescence et Ensembles de Cubes de Filtres de Fluorescence Prémontés
Ensembles de Filtres de Fluorescence
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Filtres dichroïques, d’excitation, d’émission pour l’imagerie par fluorescence
- Transmission > 93% et blocage OD 6 pour un contraste maximal
- Traitements par pulvérisation sur le substrat
- Des Ensembles de Cubes de Filtres Prémontés TECHSPEC® sont également disponibles.
Filtres Passe-Bande de Fluorescence Non Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conçus pour être utilisé avec les fluorophores courants
- Filtres d’excitation et d’émission disponibles
- Transmission élevée avec un blocage profond >OD 6,0
- Filtres de Fluorescence et Ensembles de Filtres de Fluorescence Montés également disponibles
Filtres Passe-Bande OD 4, 10 nm à Traitement Dur
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 50 nm
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission élevée, blocage profond
- Larges bandes passantes, idéales pour les applications d'imagerie
- Disponibles avec des longueurs d’onde centrales pour le VIS et l’IR
- Filtres Passe-Bande OD 4 à Traitement Dur 10 nm et 25 nm également disponibles
Filtres Passe-Bande OD 4 Non Montés
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Filtres Passe-Bande de Fluorescence Multibandes
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Nombreuses bandes passantes sur un même filtre
- Pic de transmission élevé, excellent blocage
- Adaptés au visionnage simultané de plusieurs fluorophores
- Combiner avec des Filtres Dichroïques de Fluorescence pour optimiser la performance.
Filtres à Raie Laser OD 6 de Haute Résistance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Transmission Supérieure à 90 % à la Longueur d'Onde de Conception
- Conception à Haute Résistance
- Conçus pour les Applications Laser