Produit ajouté au panier

Lentilles Billes ou Condenseurs

Les Lentilles Billes sont couramment utilisées pour améliorer la qualité du signal dans les applications de couplage de fibres, ou pour être utilisées en endoscopie ou dans les applications de lecture de codes barres. Les Lentilles Billes disposent de courtes distances focales arrière de manière à réduire la distance nécessaire depuis la Lentille Bille jusqu'à la fibre optique. Edmund Optics offre toute une variété de Lentilles Billes dans une gamme de substrats, de manière à assurer leur performance de l'ultraviolet au proche IR. Les Lentilles Demi-Billes sont également disponibles pour faciliter le montage ou l'intégration d'un système.

Les Lentilles Condenseur sont utilisées dans l'éclairage à haut rendement ou dans des systèmes de projection. Les Lentilles Condenseur sont des lentilles optiques conçues pour recueillir la lumière tout en corrigeant les aberrations sphériques ou coma. Edmund Optics offre toute une variété de Lentilles Condenseur. Les Lentilles Condenseur Asphériques peuvent efficacement remplacer des systèmes à éléments multiples en réduisant le nombre de réflexions arrières, ce qui augmente la transmission globale. Le remplacement d'une conception à éléments multiples, permet d'en réduire la complexité et la taille. Les Lentilles Condenseur sont souvent utilisées par paires avec leurs surfaces convexes presque en contact.

Filter
Lentilles Condenseur Asphériques Moulées Lentilles Condenseur Asphériques Moulées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Documentation Exhaustive pour une Intégration OEM
  • Idéales pour les Applications d’Éclairage
Lentilles Condenseur Asphériques Moulées Lentilles Condenseur Asphériques Moulées
  • Renforcées pour une Meilleure Longévité
  • Grandes Ouvertures Numériques
  • Idéal pour les Applications d’Illumination
Lentilles Condenseur Lentilles Condenseur
  • Lentilles d’Illumination Moulées
  • Conception Asphérique ou Sphérique
  • Grandes Ouvertures Numériques
Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille Lentilles Condenseur PCX de Grande Taille
  •  Diamètres de 100 à 250 mm disponibles
  • Surfaces polies pour une précision supérieure à celle des optiques moulées
  • Gamme de longueurs d'onde de 350 à 2200 nm
Lentilles Billes en N-BK7 Lentilles Billes en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Peuvent être utilisées comme sphères pour couplage de fibre ou comme lentilles collimatrices
  • Ébauche idéale pour lentilles asphériques
  • Plusieurs tailles disponibles
  • Lentilles Demi Billes en N-BK7 également disponibles
Lentilles Demi Billes en N-BK7 Lentilles Demi Billes en N-BK7
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Lentilles hémisphériques pour le couplage de fibres
  • Lentilles collimatrices
Lentilles Demi-Billes en B270 Lentilles Demi-Billes en B270
  • Disponibles en géométries hémisphérique, tronquée et étendue
  • Transmission élevée dans le visible et le NIR
  • Idéales pour les applications sensibles au coût
Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue Lentilles Billes et Demi Billes en Silice Fondue
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Excellente transmission dans l’UV
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Billes et demi billes disponibles
Lentilles Demi Billes à Indice Élevé TECHSPEC <sup>®<sup> Lentilles Demi Billes à Indice Élevé TECHSPEC ®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC<sup>®<sup> Lentilles Billes à Indice Élevé TECHSPEC®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Lentilles Billes en Saphir et Rubis Lentilles Billes en Saphir et Rubis
Lentilles Demi Billes en Saphir & Rubis Lentilles Demi Billes en Saphir & Rubis
Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Lentilles Hémisphériques (Demi-Billes) Infrarouges (IR) ISP Optics Fin de Série
  • Grandes ouvertures numériques
  • Idéales pour le couplage de fibres et de LED
  • Disponibles avec des substrats en silice fondue, Si, CaF2 ou ZnSe
×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer