- Lentilles de petit diamètre pour la collimation et la focalisation laser
Fabrication aux États-Unis et à Singapour
En stock et sur mesure, de la conception et du prototype à la production en série
Finition fine MRF dépassant constamment la précision de surface λ/40
CONTACTEZ-NOUSEdmund Optics® fabrique des millions de composants optiques chaque année sur ses quatre sites mondiaux. Rejoignez-nous pour découvrir la création d'une lentille asphérique, du moulage à la métrologie en passant par le meulage, le polissage et le centrage.
INFORMATIONS TECHNIQUES ET NOTES D’APPLICATIONS
Notes d'Applications
CALCULATEUR D’EQUATIONS COMMUNES
Outils Techniques
TUTORIALS & PRODUCT OVERVIEWS
Vidéos
NOUVEAUX PRODUITS & TECHNOLOGIES
TENDANCES EN OPTIQUE
TELECHARGER DES INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
LITTÉRATURE SPÉCIALISÉE
Links to Industry Articles
Publications
Les Lentilles Asphériques sont utilisées pour éliminer l'aberration sphérique dans toute une gamme d'applications, comprenant les scanners de codes barres, la collimation du diode laser, ou l'intégration OEM ou R&D. Les lentilles asphériques utilisent une conception avec un élément unique qui contribue à réduire le nombre de lentilles trouvées dans des assemblées optiques comportant plusieurs lentilles. Autrement dit, à la différence des lentilles conventionnelles ayant une surface sphérique frontale, les lentilles asphériques comportent une surface frontale plus complexe et leur courbure varie progressivement à partir du centre de la lentille jusqu'à sont bord. Cette réduction du nombre d'éléments total permet non seulement de diminuer la taille du système ou du poids, mais simplifie également le processus d'assemblage. L'intégration des asphères dans une application telle que la focalisation de la sortie d'une diode laser peut non seulement réduire le coût total, mais peut également surpasser les assemblages traditionnels conçus avec des lentilles optiques sphériques traditionnelles.
Edmund Optics propose des lentilles asphériques permettant de répondre à de nombreuses applications. Une lentille asphérique peut être proposée avec une gamme de traitements pour le spectre Ultraviolet (UV), la lumière visible ou le spectre Infrarouge (IR). Les lentilles asphériques peuvent être traitées UV, UV-VIS, VIS, NIR chez Edmund Optics. Les lentilles achromatiques asphérisées sont également disponibles et combinent la correction de l'aberration sphérique des lentilles asphériques avec la correction des couleurs d'une lentille achromatique. Les lentilles asphériques hybrides plastique sont des alternatives aux lentilles achromatiques asphérisées, sensibles au poids, qui présentent une combinaison de focalisation diffractive et réfractive.
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.