Caméras Allied Vision Alvium G1 GigE PoE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 276 images par seconde
- Interface industrielle robuste GigE Vision avec PoE
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras Allied Vision Alvium G5 5GigE PoE
- 4,2 fois plus de bande passante que la GigE
- Résolution jusqu'à 24,6 MP avec des taux d’images allant jusqu'à 691 images par seconde
- Traitement d'image embarqué et jeux de caractéristiques étendus
Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
- Orientation du port USB à angle droit
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec correction d’image et prétraitement intégrés
- Caméras Allied Vision Alvium USB 3.1 également disponibles
Caméras Allied Vision Alvium USB 3.0
- Design haute performance compact et économique, pour la vision industrielle et les applications embarquées
- Technologie de système sur circuit (SoC) ALVIUM® avec prétraitement d'Image intégré
- Format de capteurs de 1,2", jusqu’à 24,6 mégapixels
- Également disponibles : Caméras à Angle Droit Allied Vision Alvium USB 3.1
Caméras Manta PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) Allied Vision
- Capteurs jusqu’à 1,2 pouces
- Jusqu’à 128 Mo de mémoire intégrée
- Alimentation par câble Ethernet pour une meilleure flexibilité
Caméras PoE (Power over Ethernet) Mako d'Allied Vision
- Boîtier métallique compact et robuste
- Une entrée et trois sorties optocouplées
- Alimentation par Ethernet (PoE) pour une flexibilité maximum
Caméras GigE Allied Vision Prosilica, Série GT
- Caméras PoE (Power over Ethernet) résistantes pour des environnements extrêmes
- Contrôle iris précis (P-Iris) et diaphragme DC
- Résolution jusqu'à 31,4 mégapixels
- Options de montures C, F et TFL
Caméras Allied Vision Guppy Pro FireWire.b
- Ultra-compactes
- Interface FireWire.b
- Prix coûtant
- Jusqu’à 120 images/s
Caméras GigE Manta Allied Vision
- Remplacement idéal de caméras analogiques
- Capteurs jusqu'`à 1" max.
- Jusqu'à 125 fps
- Mémoire interne de 32MB
Caméras Allied Vision Prosilica GigE - Série GC
- Taille Compacte
- Taux d’Images Elevés
- Lecture de la Région d’Intérêt (Balayage Partiel)
- Windows SDK et Linux SDK Inclus
Caméras Allied Vision Stingray FireWire.b
- Excellent rapport qualité/prix
- VGA (640x480) - résolution de 5 MP disponible
- Sortie à 14 bits ou 8 bits, sélectionnable par l’utilisateur