Produit ajouté au panier

Accessoires Alignement ou Test

Les Accessoires d'Alignement ou de Test sont utilisés pour fournir toute une gamme de fonctionnalités telles que l'élargissement de l'image, la réduction de l'éblouissement, la capacité de focalisation ou le calcul de la déviation de précision, de manière à faciliter l'alignement du système laser. Ils comprennent toute une gamme de composants optiques conçus pour apporter des avantages spécifiques au système laser ou à la fonction d'alignement du système laser. Les Accessoires d'Alignement ou de Test peuvent être choisis en fonction de besoins d'application particuliers, offrant ainsi tout une série d'avantages à une vaste gamme de besoins du système laser.

Module Zoom Donder 4:1 Module Zoom Donder 4:1
  • Construisez Facilement un Objectif Zoom pour Adapter votre Application Spécifique
  • Choisissez la Distance de Travail et le Champ de Vision pour Satisfaire vos Besoins
Oculaires de Précision RKE<sup>®</sup> Oculaires de Précision RKE®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
  • Données complètes disponibles
  • Long dégagement oculaire
  • Champ apparent de 45°
Cellules Oculaires Cellules Oculaires
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

 

  • Parfaites pour l'intégration OEM ou de systèmes
  • Peuvent servir d'oculaires ou de loupes
  • Différents grossissements disponibles

 

Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée Oculaire à Affichage Microscopique de Performance Élevée
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Assemblage COTS Compact
  • Compatible avec un Micro-Affichage (SXGA) de Diagonale Maximale 24,59 mm
  • Compatible avec l'Oeilleton en Caoutchouc Grand Modèle, #60-099
Paires Achromatiques Montées Paires Achromatiques Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Diamètre de 15 ou 30 mm
  • Lentilles traitées AR
  • Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles 
Paires Achromatiques Proche IR Montées Paires Achromatiques Proche IR Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
  • Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
  • Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
Assemblées Relais Montées Assemblées Relais Montées
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optimisés pour imagerie 1:1
  • Versions f/4 et f/8 disponibles
Protections Oculaires en Gomme Protections Oculaires en Gomme
  • Contiennent du latex de caoutchouc naturel
  • Permettent de réduire la lumière ambiante et les reflets éblouissants
  • Assurent un positionnement correct de l'œil par rapport à l'objectif  
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer