Lentilles Déformables de Dynamic Optics
- Optiques adaptatives à transmission pour la correction du front d'onde
- Traitement AR pour le spectre visible pour une transmission >97%
- Idéales pour corriger l'aberration dans les applications de microscopie
Décaleurs de Faisceau Optotune
- Augmentent la résolution jusqu'à 4 fois avec une grande précision de la position angulaire
- Temps de transition rapides avec un design léger et compact
- Contrôleur Optotune ICC-4C-2000 requis (#23-717)
Miroirs de Direction Rapide de Faisceau Optotune
- ±50° de balayage optique
- Options de traitement des miroirs en or ou argent protégé et diélectrique VIS
- Boîtier compact de 45 mm de diamètre
- Contrôle via USB, SPI ou entrée analogique
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur Hirose
- Focalisation continue
- Intégration système facile grâce au filetage de monture C et à la lentille de décalage
- Connexion industrielle Hirose avec contrôle de température
- Lentilles Focalisables Électriquement d'Optotune et Pilotes de Lentilles également disponibles
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 12 mm à Connecteur Hirose
- Temps de montée et de stabilisation rapides de 3 ms et 10 ms
- Sensibilité à basse température <0,01 dpt/°C
- Faible consommation de 55 mW pour une plage de 5 dioptries
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 16 mm à Connecteur Hirose
- Différentes options de montage de lentilles d’imagerie
- Large ouverture utile idéale pour les applications de vision industrielle
- Connexion industrielle Hirose
- Contrôle de température intégré pour une amélioration des effets thermiques
- Lentilles Focalisables Électriquement d'Optotune et Pilotes de Lentilles également disponibles
Lentilles Focalisables Optotune d'Ouverture Utile 10 mm à Connecteur FPC
- Focalisation continue
- Gamme focale allant de 50 mm à 120 mm
- Faible dispersion (nombre d'Abbe Vd = 100)
- Lentilles Hirose Focalisables de Monture C d'Optotune également disponibles
Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision Optotune
- Plage de direction du faisceau en milliradians (mrad) avec une résolution de μrad
- Traitements métalliques ou diélectriques pour les lasers de faible à forte puissance
- Idéaux pour les applications de vobulation laser