![Acktar Die-Cut Light Blocking Black Labels](https://productimages.edmundoptics.com/20734.jpg?w=305&quality=80)
- Étiquettes de 1" de diamètre disponibles avec les traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
- Options d'adhésifs standard ou à faible dégazage
- 5 étiquettes par feuille
- Feuilles entières et rouleaux disponibles
![Feuilles et Film d'Absorption de Lumière Acktar](https://productimages.edmundoptics.com/8201.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Réflexion diffuse ou spéculaire
- Applicables sur une très large bande de l'UV à l'IR
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
- Également disponibles : Étiquettes découpées et rouleaux plus grands
![Acktar Light Absorbent Foil and Film Rolls](https://productimages.edmundoptics.com/9693.jpg?w=305&quality=80)
- Grands formats de rouleaux de 25 m pour les applications en volume
- Traitements MaxiBlack™, Metal Velvet™ ou Spectral Black™
- Options standard, à dégazage faible et sans adhésifs
- Également disponibles : Étiquettes découpées et petits formats
![Acktar Hexa-Black™ Panel](https://productimages.edmundoptics.com/8372.jpg?w=305&quality=80)
- Technologies Acktar Spectral Black™, Metal Velvet™ et Hexa-Black™, également montées
- Haute performance de l'UV au MWIR et de l'UV au LWIR
- Faible réflexion hémisphérique
![Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes](https://productimages.edmundoptics.com/8116.jpg?w=305&quality=80)
- Technologie d’absorption de lumière Hexa-Black™ d’Acktar
- Réduisent la lumière parasite et le bruit dans les systèmes d'imagerie
- Réflexion spéculaire presque nulle aux angles rasant
- Taux de rejet de la lumière parasite jusqu'à 8 x 10-7
![Acktar Blackened Laser Beam Traps and Blocks](https://productimages.edmundoptics.com/8265.jpg?w=305&quality=80)
Top Seller
- Traitement pour une absorption élevée de la lumière laser
- Conceptions de pièges à faisceau tubulaire ou de blocs de faisceau plans
- Trou taraudé M6 pour un montage facile de tiges
![Sténopés Noircis Acktar](https://productimages.edmundoptics.com/7692.jpg?w=305&quality=80)
- Faible réflexion des UVE aux SWIR
- Traitement noir absorbant 99% de la lumière
- Taille d'ouverture comprise entre 20 et 1000 μm
- Versions montées et non montées disponibles
![Fentes Noircies Acktar](https://productimages.edmundoptics.com/7694.jpg?w=305&quality=80)
- Traitement à faible réflexion et bande large
- Absorbent 99% de l'UVE au SWIR
- Tailles de fentes à partir de 25 μm × 3 mm
- Versions montées et non montées disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.