![Lentilles Achromatiques Traitées MgF<sub>2</sub>](https://productimages.edmundoptics.com/7619.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![Lentilles Achromatiques Traitées VIS 0°](https://productimages.edmundoptics.com/5596.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![Lentilles Achromatiques Traitées VIS-NIR](https://productimages.edmundoptics.com/5596.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
![Lentilles Achromatiques Infrarouge Proche (NIR)](https://productimages.edmundoptics.com/5556.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conçus pour accroître la résolution et donner une taille plus petite du spot pour l'IR proche (NIR, 750 à 1100 nm)
- Diminue les abérrations achromatiques pour des sources monochromatiques jusqu'à 2 μm
- Large bande à couche antireflets allant de 600 à 1050 nm ou de 700 à 1550 nm
![Lentilles Achromatiques UV Proche (NUV)](https://productimages.edmundoptics.com/7855.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Excellente transmission entre 345 – 700 nm
- Idéales pour être utilisées avec des lampes à mercure et LEDs proche UV
- Prix coûtant, conception cémentée
![Lentilles Achromatiques Traitées YAG-BBAR](https://productimages.edmundoptics.com/4184.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Optimisées pour une Réflexion Absolue < 0,25% à 532 nm et 1064 nm
- Excellente Transmission à Large Bande de 500 à 1 100 nm
- Solution Alternative à Moindre Coût Comparée aux Doublets de Focalisation à Espace d’Air
![Lentilles COTS](https://productimages.edmundoptics.com/5557.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitement fluorure de magnésium (MgF2)
- Utilisées pour augmenter la distance focale
- Des Lentilles Achromatiques Négatives Traitées AR à Large Bande sont également disponibles
![Lentilles Achromatiques Négatives Traitées Anti-Reflets (AR) à Large Bande TECHSPEC<sup>®<sup>](https://productimages.edmundoptics.com/6514.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Traitements VIS 0° et VIS-NIR
- Diamètres disponibles de 6,25 à 25 mm
- Des Lentilles Achromatiques Négatives Traitées MgF2 sont également disponibles
![Lentilles Achromatiques Asphérisées](https://productimages.edmundoptics.com/7818.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Asphère à correction chromatique et à faible coût, conception innovante unique
- Meilleure correction de couleur que les lentilles achromatiques standards
- Correction sphérique similaire à celle des asphères usinées
- Fichiers optiques disponibles
![Lentilles Achromatiques de Précision Grande Taille](https://productimages.edmundoptics.com/5544.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Versions cementées et à espace d'air disponibles
- Version montée disponible pour une intégration facile
- Présentent un traitement AR MgF2
![Triplets Achromatiques Hastings](https://productimages.edmundoptics.com/5542.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conception unique à 3 éléments
- Traités MgF2
- Triplets Achromatiques Steinheil également disponibles
![Triplets Achromatiques Steinheil TECHSPEC<sup>®<sup>](https://productimages.edmundoptics.com/5543.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conçus pour des rapports conjugués de 1:1
- Parfaits pour des systèmes de relais
- Des Triplets Achromatiques Hastings sont également disponibles
![Triplets Corrigés UV au Proche IR](https://productimages.edmundoptics.com/5586.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Eléments de Fluorure de Calcium et Silice UV
- Conception Couleur-Corrigée à Large Bande de 193nm à 1000nm
- Idéaux pour des Applications de Fluorescence et de Spectroscopie
![Lentilles Achromatiques Traitées MgF<sub>2</sub> Montées](https://productimages.edmundoptics.com/8143.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Prémontées dans des logements de monture C gravés
- Simplifient l'intégration dans les systèmes optiques
- Moins de 1,75% de réflexion par surface de 400 à 700 nm
- Également disponibles non montées
![Paires Achromatiques de Monture C](https://productimages.edmundoptics.com/5985.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Conceptions de Monture C pour une Intégration Facile dans des Applications d'Imagerie
- Disposent d'un Diaphragme Intégré pour un Contrôle Accru du Flux de Lumière
- Idéales pour les applications de Relais ou de Projection
![Doublets de Focalisation Achromatiques à Espace d'Air Nd:YAG](https://productimages.edmundoptics.com/9830.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Correction chromatique à 632,8 nm et 1064 nm
- Optimisés pour réduire l'aberration sphérique
- Minimise la taille du spot focalisé pour l'usinage de matériaux
![Paires Achromatiques Montées](https://productimages.edmundoptics.com/7685.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Diamètre de 15 ou 30 mm
- Lentilles traitées AR
- Coffrets de Paires Achromatiques Montées disponibles
![TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses](https://productimages.edmundoptics.com/8255.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Lentilles Asphériques en Plastique à Correction de Couleur
- Surface Diffractive Minimise les Aberrations Chromatiques
- Coût Économique, Conception Moulée
![Lentilles Asphériques Hybrides IR en Germanium](https://productimages.edmundoptics.com/5376.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Correction de couleur entre 3-5 μm
- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle.
![Lentilles Achromatiques Asphérisées de Précision](https://productimages.edmundoptics.com/7574.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
-
Asphères toutes en verre à correction chromatique
-
Idéales pour les applications biotechnologiques et d’imagerie
-
Traitées MgF2
![Coffrets de Lentilles Achromatiques TECHSPEC<sup>®</sup>](https://productimages.edmundoptics.com/7078.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- Coffrets disponibles avec des lentilles de 12,5 ou 25 mm de diamètre
- Traitements MgF2, VIS 0° et VIS-NIR disponibles
- Compatibles avec les produits Systèmes de Tube et de Cage Optique
- Remarque : changement potentiel d'emballage
![Paires Achromatiques Proche IR Montées](https://productimages.edmundoptics.com/7738.jpg?w=305&quality=80)
![TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics.](/Assets/images/logo-techspec-product.gif)
- 30mm de Diamètre Conçus pour des Applications Proche IR
- Optimisés pour des Rapports de Grossissement Variables
- Idéaux pour des Applications d'Intégration en OEM
![Lentilles Achromatiques à Ultralarge Bande](https://productimages.edmundoptics.com/9183.jpg?w=305&quality=80)
- Conception à large bande avec correction chromatique
- >90% de transmission de 800 à 4000 nm
- Parfaites pour les applications d'imagerie hyperspectrale
- Lentilles Achromatiques IR Proche (NIR) également disponibles
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.