Produit ajouté au panier

Objectifs d'Imagerie Zoom

Fabrication sur
mesure et en série

En savoir plus

Filter
Motorized Telephoto Varifocal Lenses Téléobjectifs Varifocaux Motorisés
  • Gamme de distances focales de 9 à 36 mm avec des champs de vision entre 10 et 39°
  • Corrigés NIR pour les applications multispectrales et jour/nuit
  • Modèles manuels, P-Iris et DC Auto-Iris disponibles
Objectifs Zoom à Proche Mise au Point Objectifs Zoom à Proche Mise au Point
Top Seller
  • Polyvalents et abordables
  • Plus petits champ de vision et distances de travail que les objectifs à focale fixe
  • Iris manuel pour le contrôle lumineux
Dynamic Focus VZM™ Lens Objectif VZM™ à Focalisation Dynamique
  • Focalisation Corrigée Électroniquement avec les Lentilles Liquides Intégrées
  • Permet un Réglage du Grossissement sans Modification de la Distance de Travail
  • Permet de Dépasser les Limites de Profondeur de Champ
Objectifs Zoom de Précision EO Objectifs Zoom de Précision EO
  • Logement Robuste avec Contrôle du Zoom par Incrémentation
  • Option d'Illumination In-Line coaxiale avec Fibre ¼"
  • Conception Optique à Haute Résolution
Objectifs Macro - Haute Résolution Objectifs Macro - Haute Résolution
  • Contrôle de la Mise au Point, de l'Iris et du Zoom
  • Jusqu'à 100lp/mm de Résolution
  • Options macro ou téléobjectif
Objectifs Varifocaux Mégapixels Objectifs Varifocaux Mégapixels
  • Faible distorsion et option jour/nuit
  • Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
  • Objectifs à monture C
Microscope Vidéo InfiniProbe™ Microscope Vidéo InfiniProbe™
  • Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
  • Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
  • Format Max CCD 2/3"
  • Grossissement de 2.5X à 8.0X
  • Couplage Direct par Monture C
Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV Microscopes Vidéo Infiniprobe™ UV
  • Disponibles en Version Standard ou à Angle Droit
  • Gamme de Grossissement de 0X à 8.0X
  • Format Max 2/3’’
  • Couplage Vidéo de Monture C
  • Pas d’Adaptateurs Nécessaires
Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance
Top Seller
  • Configurations Multiples pour des Applications Vidéo/Phot/Visuelles
  • Grossissement 3X Supérieur à d'Autres Systèmes Coaxiaux In-Line
  • Résolution Longue Distance la plus Grande Possible
  • Focalisation de l'Infini à 54 mm
  • Focalisateur Supplémentaire Disponible pour des Possibilités CentriTel™
Objectif Zoom Macro Objectif Zoom Macro
Top Seller
  • Rapport de zoom 3.3:1
  • Conception compacte à monture C
  • Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture
Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel Objectifs d'Imagerie à Zoom Manuel
  • Zoom Manuel, Focalisation et Contrôle de l'Iris
  • Possède des Vis de Verrouillage
  • Monture C
Objectifs d'Imagerie Varifocaux Objectifs d'Imagerie Varifocaux
  • Large champ de vision
  • Objectifs de monture C et CS
Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™ Objectifs d'Imagerie Zoom VZM™
  • Conçu pour Accomoder des Formats CCDs 2/3’’ et Plus Petits
  • Performance Fiable et Polyvalente en Conceptions Compactes
  • Systèmes d'Imagerie Analogiques et Numériques Disponibles
Photo represents a complete Zoom Lens. For individual component line art, see the Technical Information tab. Objectifs Zoom 7X et 12,5X de Haute Précision
Photo represents an example of a complete Zoom Lens.
See table below for contents of each kit. Coffrets d’Objectifs Zoom Haute Précision 7X et 12,5X Nouveau
  • Coffrets zoom de précision préconfigurés
  • Grossissement 7X et 12,5X
  • Les versions 12,5X permettent de monter une illumination en fibre optique en ligne grâce aux Adaptateurs SX
  • Versions manuelles et motorisées disponibles
Image represents #22-825: Design will vary by stock number. Objectifs Grand Angle 4K
  • Plage de distances focales de 4 à 10 mm pour un champ de vision horizontal jusqu’à 135°
  • Résolution 4K réelle, 12 mégapixels
  • Correction IR pour le jour ou la nuit
M Series Variable Magnification Lenses M Series Variable Magnification Lenses
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
  • Variable Magnication Lens
  • Up to 5 MegaPixels, 3.45m Pixel Size Sensors
  • ⅔", C-Mount Lens

Zoom Lenses are used to provide adjustable image magnification for a number of imaging applications such as microscopy or inspection. Zoom Lenses are imaging lenses designed to be integrated into imaging systems. Zoom Lenses may be offered with manual or motor controlled magnification capabilities that can be adapted to multiple imaging requirements. Zoom Lenses also refocus as magnification is changed to provide easy, constant functionality across many different imaging requirements.

Edmund Optics offers a wide range of Zoom Lenses suited for many imaging needs. Zoom Lenses allow a camera or other imaging system to be easily setup without the need for lengthy or complex refocusing or recalibration. Zoom Lenses are ideal choices for most applications that require multiple magnifications or for those that prohibit continual manual refocusing. Zoom Lenses are also available as microscopes or for microscope objective integration, ideal for inspection or life science applications. Imaging systems are also available to ease component slection.

×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer