Les sites de conception et de fabrication d'Edmund Optics® Asie sont axés sur une production rentable et en volume moyen à élevé. Nos sites certifiés ISO 9001 et AS 9100 permettent d'obtenir une faible variation d'un lot à l'autre et une assurance de haute qualité grâce aux tests de résolution de chaque objectif.
La compensation active maximise les performances de l’objectif en positionnant de manière optimale les éléments individuels et les composants optoélectroniques dans l'assemblage à l'aide de l'interférométrie.
Les sites mondiaux de conception et de fabrication d'Edmund Optics© garantissent les performances grâce à des tests rigoureux, y compris la fonction de transfert de modulation (FTM), l'environnement et l'évaluation spécifique à l'application. Les rapports d'essai, la documentation, la sérialisation, les études de corrélation et les analyses d'erreur sont tous disponibles sur demande.
Capacités
Des conceptions offrant une résolution d'espace image allant jusqu'à 440 lp/mm sont fabriquées et vérifiées par métrologie.
Des conceptions performantes pour des capteurs toujours plus nombreux.
Objectifs M12 à haute résolution pour les applications OEM et à espace restreint.
Des ouvertures plus grandes permettent d'obtenir des performances limitées par la diffraction et une résolution plus élevée.
La stabilité du pointage optique protège contre le décalage des pixels jusqu'à 50G de choc.
Protection IPX7 et IPX9K contre les hautes températures, l'eau à haute pression et la submersion.
Athermalisation active et passive pour des températures allant de -10°C à +50°C.
Produits en stock
Nous sommes présents dans 12 pays, 8 usines, 6 entrepôts mondiaux, et 4 centres d’imagerie de classe mondiale. Avec des sites dans le monde entier, une assistance locale et la disponibilité des produits, Edmund Optics® est là pour vous aider. Nous disposons également de 7 laboratoires d'optique d'imagerie, où nous fournissons une assistance d'application très expérimentée en travaillant directement avec les clients pour trouver des solutions d'imagerie pour leurs pièces et projets uniques. Contactez l'un de nos spécialistes en imagerie de votre région (voir ci-dessous), qui dispose d'une grande expérience avec les applications et le travail avec le clientèle pour résoudre vos besoins spécifiques. Si l'un de nos objectifs d'imagerie TECHSPEC® ne répond pas à vos besoins, nous pouvons concevoir une solution personnalisée. Tirez parti de notre expertise pour votre prochain projet. Notre équipe est passionnée, dévouée et déterminée à aider à résoudre les problèmes des clients. Chez Edmund Optics®, nous faisons ce qui est le mieux pour le client.
Site de 1.972 m2 pour l'assemblage opto-électronique de pointe à haut volume, la conception d'optiques d’imagerie et la métrologie des assemblages optiques.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Conception, assemblage et essais sur site d'ensembles optomécaniques et d'imagerie en grand volume.
11.150 m22 ; 1.860 m2 d'espace dédié à la fabrication. Cellules de fabrication, de traitement, d'assemblage et de test de haute précision.
7.430 m2 d'espace de fabrication. Lentilles sphériques de haute précision, prismes et autres optiques traitées avec plus de 50 ans d'expérience
7.150 m2 d'espace de fabrication. Site fortement intégré verticalement pour la production en volume de composants et d'optiques montées.
1.500 m2 d'espace de fabrication. Soutien au site de Singapour dans la production en grande série de lentilles sphériques et de prismes.
Thank you for inquiring about our manufacturing capabilities. We will be in touch shortly.