Produit ajouté au panier

Microscope Vidéo InfiniProbe™

See More by Infinity Photo-Optical Company
×
  • Disponible en Versions Standard et à Angle Droit
  • Focalise de l’Infini à 32, 28, 24, et 18mm Respectivement
  • Format Max CCD 2/3"
  • Grossissement de 2.5X à 8.0X
  • Couplage Direct par Monture C

La série de Microscope Vidéo Infiniprobe procure les avantages d’un microscope focalisable dans une conception compacte. En utilisant le Système de Focalisation Dynamique (DFS), l’Infiniprobe est capable de focaliser de l’infini jusqu’à la distance de travail spécifiée. Détail et résolution grandissent lorsque le grossissement augmente continuellement. Des objets peuvent être maintenus et tournés en même temps tout en restant focalisés. Vous pouvez ensuite pointer sur un détail spécifique à de réels grossissements microscopiques. Pour augmenter la polyvalence de l’InfiniProbe, trois modèles sont disponibles : 2.5X, 3.2X et 8X. Toutes les gammes sont aussi offertes en versions à Angle Droit. En addition aux trois gammes disponibles, Infinity a crée un tube doubleur 2X (#39-686) qui, lorsque combiné avec l’InfiniProbe doublera le grossissement de sa valeur indiquée. InfiniProbe peut être utilisé avec toutes les caméras de Monture C et CS.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer