Produit ajouté au panier
Top Seller

Objectif Zoom Macro

×
  • Rapport de zoom 3.3:1
  • Conception compacte à monture C
  • Zoom manuel blocable, mise au point et contrôle d’ouverture

Cet Objectif Zoom Macro est conçu pour s'adapter à un capteur de format jusqu’à 2/3". Cet objectif compact à haute résolution est idéal pour une variété d’applications d’inspection et de test. Des images à contraste élevé sont produites le long de la totalité du zoom en minimisant la distorsion. Les Objectifs Zoom Macro avec un rapport de zoom 3,3 à 1 peuvent atteindre des champs de vision de 6,4 à 21,3 mm à une distance de travail de 90 mm. Les écrous de blocage pour le zoom manuel, iris et mise au point permettent à ces objectifs d’être utilisés en environnements à fortes vibrations. Doté d'un filetage filtre d'objectif, l’Objectif de Zoom Macro 3,3X peut être utilisé avec une variété de filtres et de polariseurs pour répondre à des besoins d'application spécifiques. Les applications courantes comprennent l'utilisation de filtres colorés pour améliorer le contraste, de polariseurs pour éliminer les reflets et de filtres à densité neutre pour réduire la transmission.  

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer