Produit ajouté au panier

Objectifs Varifocaux Mégapixels

#68-668

#68-668 #68-665
×
  • Faible distorsion et option jour/nuit
  • Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
  • Objectifs à monture C

Les Objectifs Varifocaux Mégapixels sont les choix idéaux lorsque vous désirez un champ de vision spécifique qui correspond à une distance focale non standard. L’intégration d’un système devient simple et rapide tout en permettant une fine focalisation et apporte une flexibilité amenant les objectifs à être utilisés dans de multiples applications. Les objectifs varifocaux jour/nuit sont les choix idéaux lorsque vous nécessitez d’épandre votre système d’imagerie dans le spectre Proche IR sans sacrifier l’imagerie dans le spectre du visible.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer