Miroirs Ultrarapides PeakPower à Seuil de Dommage Élevé et à Faible GDD
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Seuil de dommage élevé pour lasers femtoseconde dépassant 0,75J/cm2 pour une durée d'impulsion de 25 fs à 920 nm
- >99,5% de réflectivité avec une dispersion de retard de groupe proche de zéro
- Idéaux pour les applications avancées des lasers femtoseconde
Miroirs Diélectriques λ/10 à Large Bande ZERODUR®
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Les substrats ZERODUR® offrent une dilatation thermique quasi nulle
- Réflectivité et LDT accrus sur des traitements métalliques
- Traitements réfléchissants UV, visibles et NIR conçus pour un angle d'incidence (AOI) de 0-45°
- Miroirs à traitement métallique ZERODUR® également disponibles
Miroirs Multicouches Attosecondes EUV/XUV d’UltraFast Innovations (UFI)
- Conçus pour des impulsions de 330 attosecondes à 65 eV (19 nm)
- Traitement multicouches avec une réflectivité maximale de 38%
- Substrats superpolis d’une rugosité de surface ≤1 Å (angström)
- Miroirs Plans Ultraviolets Extrêmes et Miroirs Sphériques Ultraviolets Extrêmes conçus à 3,5 nm également disponibles
- Disponibles en stock
- Pas de quantité ou de valeur minimum de commande
Miroirs Laser à Pied
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- La conception à pied réduit la contrainte sur la surface du miroir lorsque celui-ci est monté par un pied
- Réflectivité >99% aux longueurs d’onde laser standard
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Miroirs à Pied Diélectriques à Large Bande et à Traitement Métallique TECHSPEC®
Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique
- Miroirs multi-raies Nd:YAG à prix économique
- Longueurs d’onde d'harmoniques laser Nd:YAG
- Réflectivité >97% à 266, 355, 532 et 1064 nm
- Excellent rapport coût-performances
- Miroirs Raie Laser Nd:YAG et Miroirs Raie Laser à Prix Économique également disponibles
Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
- Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
- Substrats de silice fondue UV
Miroirs Laser Ultrarapides Traités Argent Amélioré
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99% entre 600 et 1050 nm ou 800 et 1150 nm
- Faible dispersion de retard de groupe 0 ±20 fs2
- Idéaux pour les lasers Ti:saphir et dopés Yb
- Tailles standard impériales disponibles
- Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® disponibles
Miroirs Raie Laser Yb:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité > 99,8% aux fréquences harmoniques de Yb:YAG
- Seuils de dommage laser élevés garantis
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser
- Également disponibles : Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® et Miroirs Raie Laser Nd:YAG TECHSPEC®
Miroirs Raie Laser Nd:YAG
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top Seller
- Réflectivité > 99,2% aux fréquences harmoniques de Nd:YAG
- Spécifications de seuils de dommage laser élevés
- Qualité de surface 10-5 pour une dispersion réduite dans les applications laser sensibles
- Également disponibles : Substrats de Miroirs Laser TECHSPEC® et Miroirs Raie Laser Yb:YAG TECHSPEC®
Miroirs Ultrarapides Hautement Dispersifs, 780 et 800 nm, d’UltraFast Innovations (UFI)
- Réflexion >99,8% (polarisation p) entre 780 et 830 nm
- Faible dispersion de retard de groupe à un AOI de 5° ou 20°
- Idéaux pour la compression d'impulsions des lasers ultrarapides Ti:saphir
- Miroirs à Faible GDD également disponibles
Miroirs à Angle Droit λ/20 Haute Tolérance Raie Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Nouveau
- Réflectivité > 99,5 % à la longueur d’onde de conception
- Tolérance angulaire de ± 15 arcsecondes
- Substrats à haute stabilité thermique
Miroirs Ultrarapides Chirpés à AOI de 45° d'UltraFast Innovations (UFI)
- Réflectivité élevée et dispersion de retard de groupe (GDD) négative
- Idéaux pour la compensation de la dispersion et la compression du faisceau à un AOI de 45°
- Conçus pour les lasers femtoseconde, y compris Ti:saphir
Miroirs de Prélèvement Rasants
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Conception Compacte en Demi-Cercle
- Biseau 45°
- De Nombreuses Options de Traitements
Miroirs Laser IR à Large Bande
- Plus de 98 % de Réflexion sur 2 - 20 μm
- Substrat de Cuivre
- Seuils de Dommage Laser Élevés
Miroirs Laser Eximère
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Seuil de dommage élevé jusqu'à 1,5 J/cm²
- Traitements diélectriques à faible perte
- Conçus pour les lasers à 193 nm et 248 nm
Miroirs à Diode Laser de Haute Performance
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Réflectivité >99.8% aux Longueurs d'Onde de Conception
- Excellente Performance à Large Bande pour toute une Gamme de Longueurs d'Onde
- Conçus pour les Diodes Laser Usuelles
Miroirs Laser de Précision à Large Bande
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Excellents pour les lasers accordables et les sources laser à réflexion multiple
- Haute réflectivité de 0 à 45° pour tout état de polarisation
- Différents traitements disponibles
Substrats de Miroirs Laser
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
- Planéité de surface de λ/10 et qualité de surface de 10-5
- Substrats de silice fondue de haute qualité
- Dimensions impériales avec des géométries circulaires ou rectangulaires
- Substrats de Fenêtre Laser non Traités également disponibles
Miroirs Diode Laser pour le Visible
- Réflectivité Supérieure à 95% pour les Diodes Laser fonctionnant dans le Visible
- Adaptés à de Nombreux Systèmes de Réflectivité
- Traitement Optimisé pour un AOI de 45° à 633nm
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics SARL, 76-78 rue d’Alsace, 69100 Villeurbanne, France
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.