Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs de Prélèvement Rasants

Knife-Edge Pickoff Mirrors

×
  • Conception Compacte en Demi-Cercle
  • Biseau 45°
  • De Nombreuses Options de Traitements

Les Miroirs de prélèvement rasants sont conçus pour refléter sélectivement un seul faisceau à partir d’un groupe de faisceaux étroitement espacés, tout en réduisant l’encombrement global de l’application. Ces miroirs présentent un biseau tranchant de 45° possédant un traitement réfléchissant qui s’étend au bord biseauté sur un substrat de précision en Silice fondue avec une planéité de λ/10 sur le biseau. Les Miroirs de prélèvement rasants sont parfaits pour les applications qui intègrent des prismes de dispersion et des réseaux de diffraction. Ces miroirs sont disponibles en trois options de traitement métallique ayant une performance du spectre visible à l’infrarouge lointain.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer