Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Output Couplers

×
  • Conceptions pour les lasers Nd:YAG de 532 et 1064 nm
  • Réflectivité de 80% à la longueur d'onde de conception Nd:YAG
  • Substrats de silice fondue UV

Les Coupleurs de Sortie Laser Nd:YAG TECHSPEC® sont des miroirs partiellement réfléchissants utilisés dans les cavités lasers pour transmettre une partie du faisceau de résonnant intracavité. La première surface de ces coupleurs de sortie est recouverte d'un traitement de miroir partiellement réfléchissant tandis que la surface arrière est recouverte d'un traitement antireflets à la longueur d'onde du laser pour éviter les pertes par réflexion. En plus d'être utilisées comme coupleurs de sortie, ces optiques peuvent également être utilisées comme réflecteurs partiels pour l'atténuation du faisceau ou comme séparateurs de faisceau généraux. Les coupleurs de sortie laser Nd:YAG de TECHSPEC sont fabriqués à partir de substrats en silice fondue UV pour offrir d'excellentes propriétés thermiques et présentent des spécifications de surface de qualité laser. Les coupleurs de sortie laser sont disponibles avec des longueurs d'onde de 532 nm ou 1064 nm pour une utilisation avec des lasers Nd:YAG.

Veuillez nous contacter si votre application nécessite un coupleur de sortie laser avec une longueur d'onde, une taille ou une réflectivité personnalisée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer