Produit ajouté au panier

Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors

×

Les Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique sont des miroirs à faible prix présentant une excellente réflectivité à plusieurs longueurs d'onde harmoniques Nd:YAG. Ces miroirs présentent des substrats en silice fondue avec une réflectivité >97% à 266, 355, 532 et 1064 nm. Avec une qualité de surface de 20 - 10 et un angle d'incidence de 45°, ces miroirs à bas prix ont un excellent rapport coût/performance dans les applications Nd:YAG multi-raies. Les Miroirs Multi-Raies Nd:YAG à Prix Économique sont un remplacement idéal des miroirs à traitement métallique dans les systèmes optiques laser qui nécessitent une réflectivité plus élevée.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer