Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroirs Laser à Pied

×

Les Miroirs Laser à Pied TECHSPEC® permettent de minimiser la contrainte de montage sur des miroirs raie laser hautement réfléchissants. Ces miroirs sont conçus pour être montés sur les Montures Optiques Circulaires Cinématiques TECHSPEC® et les Montures Miroirs Optiques Cinématiques E-Series. Leur contact avec la monture cinématique se fait uniquement par l'intermédiaire du pied, ce qui réduit les contraintes imposées à la surface optique du miroir. Grâce à cette réduction des contraintes et à leur construction monolithique en silice fondue, ces miroirs offrent une excellente stabilité thermique et une meilleure planéité de surface par rapport aux miroirs plats λ/10 montés de façon traditionnelle. Les Miroirs Laser à Pied TECHSPEC® sont disponibles aux longueurs d'onde laser courantes, ce qui les rend idéaux pour les laboratoires et l'intégration dans les systèmes laser.

Remarque : Contactez-nous pour toute option personnalisée.

A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
A comparison of the aberrations introduced to a λ/10 Stemmed Mirror and a λ/10 First Surface Mirror when mounted in a kinematic mount. As shown, a Stemmed Mirror stays within λ/10 specification up to 12 inoz of torque (“hand-tight”) while a First Surface Mirror becomes out of specification with a surface flatness of λ/5.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on
their back surface, resulting in no contact with the edges of the
mirror surface.
Stemmed Mirrors are mounted to kinematic mounts by a stem on their back surface, resulting in no contact with the edges of the mirror surface.
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer