Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de ¼" qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l’adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage 8-32 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Impériales en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions métriques sont également disponibles.
#68-230 English Post Kit, ¼-20 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#59-751 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#59-752 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-999 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#59-754 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#59-000 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#59-008 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#59-009 | Steel Post, 8" Length | 1 |
#68-229 English Post Kit, 8-32 Stud | |||
Stock No. | Description | Qty | |
#58-960 | Steel Post, 1" Length | 1 | |
#58-961 | Steel Post, 1.5" Length | 1 | |
#58-962 | Steel Post, 2" Length | 2 | |
#58-964 | Steel Post, 3" Length | 2 | |
#58-965 | Steel Post, 4" Length | 2 | |
#58-966 | Steel Post, 6" Length | 1 | |
#58-967 | Steel Post, 8" Length | 1 |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Filetage, Coffret de Tiges de Montage Acier Inoxydable | #68-230 | €72,50 Demande de Devis |
|
||
8-32 Filetage, Coffret de Tiges de Montage Acier Inoxydable | #68-229 | €66,50 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.