Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

8-32 Mâle/8-32 Mâle, Adaptateur de Filetage

×
Stock #58-982 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9,25
Qté 1-9
€9,25
Qté 10+
€8,60
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Filetage & montage

Filetage:
8-32 (A), 8-32 (B)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Adaptateurs filetage à filetage en acier inoxydable
  • Interchangeables avec les adaptateurs de tige
  • Peuvent être utilisés au dessus ou en dessous des tiges

Les Adaptateurs de Filetage s'utilisent pour connecter les tiges à votre monture optique, ou à une table filetée. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque Adaptateur pour une facilité d’intégration. Les Adaptateurs pour le Dessous des Tiges (ou même Supports de Tiges) sont plus faciles à utiliser sur des tables que les typiques SHSS. Les filetages de tous les Adaptateurs de Filetage sont mâles et ont une construction en acier inoxydable. Les adaptateurs sont interchangeables avec les goujons d'adaptation pour tiges et peuvent être utilisés en haut ou en bas des tiges. 

Informations Techniques

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Do you have any components that would allow me to build a two axis tilt (θ-x, θ-y) platform without any screws protruding up above the surface?

Do your iris diaphragms have mounts for breadboard applications?

Faux-rond axial

Concentricité

Capacité de charge inversée

Entraînement par bras tangent

Vernier

Wobble

Worm Gear Drive

Optomechanical Thread Adapters

Thread adapters are used when connecting two components of different thread types. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Comprendre les sources d’erreurs dans le positionnement de précision

Les erreurs dans le positionnement des appareils peuvent être réparties en deux types : l’inexactitude et l’imprécision.

View Now

I’m using an English breadboard but will be switching to Metric soon, is there a way to adapt your TECHSPEC® Kinematic Mounts to both standards of posts and breadboard accessories?

Cercle de perçage

Prototypage Optique Rapide

Réagir rapidement face au déclin du cycle de vie des produits. En savoir plus chez Edmund Optics !

View Now

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Charge de moment

Understanding Camera Mounting Interfaces

Interested in learning about the different types of camera mounts available from Edmund Optics?

View Now

Capacité de charge normale

Roulis

Yaw

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer