Produit ajouté au panier

MT-L4 Accessory Tube Lens

See More by Mitutoyo
×
Stock #56-864 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.380,00
Qté 1+
€4.380,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
MT-L4
Type:
Tube Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
35.00
Longueur (mm):
30.60

Propriétés optiques

Distance Focale FL (mm):
200.00
Grossisse-
ment:
1X
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
266 - 620
Numéro de Champ:
24.00
Entrance Pupil Diameter (mm):
23.00

Filetage & montage

Filetage:
M32 x 0.5 pitch

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Les Lentilles Tubes Mitutoyo fonctionnent comme objectifs secondaires pour former une image en utilisant n'importe quels Objectifs Mitutoyo Corrigés à l'Infini. Elles sont des alternatives à prix économique par rapport au Microscope FS70 ou Assemblée Infinitube™ In-line. Un nombre d'options sont disponibles dépendant des besoins de votre système. Les MT-4 et MT-40 sont conçus pour une intégration finale et peuvent facilement être utilisés avec toute caméra monture C en utilisant notre Tube d'Extension de Monture C #56-992. Nous recommandons d'utiliser la Lentille Tube Mitutoyo MT-4 avec des objectifs au grossissement 1X jusqu'à 20X et la MT-40 avec des objectifs au grossissement supérieur à 20X. L'objectif MT-1 permet l'introduction d'un séparateur dans le chemin d'imagerie, permettant une illumination in-line personnalisée. L'objectif MT-3 est très similaire au MT-1, mais avec une distance focale effective de 400mm, procurant deux fois le grossissement indiqué pour tous objectifs Mitutoyo. Les objectifs MT-L et MT-L4 sont conçus pour les séries d'objectifs M Plan NUV et M Plan UV respectivement. Des lentilles tubes NIR et zoom sont également disponibles via notre ligne d'Objectifs de Précision.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Tube d’Extension Mitutoyo vers Monture C, 152,5 mm #56-992 €195,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mitutoyo MT-1/MT-2 C-mount Adapter #58-329 €221,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mitutoyo MT-L/MT-L4 C-Mount Adapter #66-027 €222,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Monture C vers Mitutoyo (M26) #55-743 €47,25 Qté 5+ €41,90   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Mitutoyo Filter Holder #56-993 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Mitutoyo Femelle vers RMS Mâle #58-296 €110,00   Demande de Devis