Produit ajouté au panier

Guide de Lumière Fibre Optique Flexible, ¼" x 24"

¼

¼" Flexible Fiber Optic Light Guide

×
Sélection des spécifications
Diamètre (pouces):
Longueur (pouces):
Stock #42-346 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€155,00
Qté 1+
€155,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus

Caractéristiques du produit

Fraction d'Emballage (%):
82% nominal
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-944
MX: #66-905
Géométrie:
Spot Light

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1
Diamètre (pouces):
0.25
Longueur (pouces):
24.00

Propriétés optiques

Angle d'Acceptation (°):
68.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Indice du Coeur (nd):
1.581
Indice de Réfraction (nd):
1.487

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Certificate of Conformance:

Produits

Dia. (inches)  Longueur (pouces)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.06 36.00
0.06 48.00
0.13 24.00
0.13 36.00
0.13 48.00
0.25 12.00
0.25 24.00
0.25 36.00
0.25 48.00
0.25 72.00
0.50 12.00
0.50 24.00
0.50 36.00
0.50 48.00

En savoir plus

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Pour l’utilisation avec les illuminateurs fibres optiques

Les Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles comportent des fibres de verre à haute transmission gainées dans une mono-bobine recouverte de PVC ; des guides de ½" gainés dans un tuyau métallique recouvert de PVC. Les extrémités du guide de lumière sont rectifiées et polies avec des embouts en acier inoxydable. Environ 70% de la lumière entre, avec 6% de perte par pied. Les Guides de Lumière en Fibre Optique Flexibles sont utilisés pour l'éclairage par anneaux lumineux ou l’éclairage coaxial qui se monte directement sur un objectif pour un éclairage uniforme d'un objet. Les anneaux lumineux ont la capacité de réduire les ombres et sont donc souvent utilisés pour l'éclairage d'objets diffus ou sombres.   

Remarque : Les adaptateurs de guide de lumière sont nécessaires pour s'accoupler avec les guides de lumière annulaires flexibles pour l'utilisation avec la sélection d’illuminateurs fibre optique. L'adaptateur correct dépend du diamètre de la pointe du guide de lumière. Pour les diamètres de fibre de 1/16" et 1/8", utilisez #38-943; pour ¼", utilisez #38-944; et pour 3/8" et ½", utilisez #38-946.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Fibre Optique SX-6, DI de 0,316" #38-944 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique MX-6, 0,316" #66-905 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Informations Techniques

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer