Produit ajouté au panier

Contrôleur Industriel de Courant à 4 Canaux d’Optotune | ICC-4C-500

See More by Optotune

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)

Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408) Optotune Industrial 4 Channel Controller | ICC-4C-500 (#22-408)
×
Stock #22-408 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.269,00
Qté 1+
€1.269,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Specialty Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
44
Longueur (mm):
164.00
Largeur (mm):
105.00

Electrical

Courant d'Utilisation (mA):
-500 to +500
Consommation de Puissance (W):
25 (maximum)

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Micro USB, Ethernet (to PC), 6-way Hirose (to lens)

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +40
Température de Stockage (°C):
-40 to +85

Conformité réglementaire

RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • L’ICC-4C-500 contrôle jusqu'à 4 Lentilles Optotune simultanément
  • L’ICC-4C-2000 contrôle les Décaleurs de Faisceau et les Miroirs de Direction de Faisceau Haute Précision d’Optotune
  • Piloté par l'interface graphique du cockpit Optotune, le SDK, ou un signal analogique
  • Pilotes de Lentilles Optotune et Contrôleurs Gardasoft également disponibles

Le Contrôleur ICC-4C à Quatre Canaux d'Optotune permet de contrôler simultanément jusqu'à 4 Lentilles Focalisables d'Optotune délivrant un courant de ±500mA à chaque lentille (ICC-4C-500), ou des Décaleurs de Faisceau et des Miroirs de Direction Haute Précision d'Optotune (ICC-4C-2000). Le contrôleur dispose d'une variété d'interfaces pour faciliter la communication avec les systèmes de vision industrielle existants, notamment USB, UART, I2C, Ethernet et entrée analogique. L'interface graphique Cockpit d'Optotune est utilisée pour piloter facilement le contrôleur via USB ou Ethernet. Les kits de développement logiciel Python et C# sont disponibles pour une intégration plus poussée de l'utilisateur. Le contrôleur ICC-4C à quatre canaux d'Optotune est idéal pour les applications de vision industrielle utilisant plusieurs lentilles liquides afin de simplifier le contrôle et le câblage. Le kit d'extension #22-409 est nécessaire pour piloter les Lentilles Focalisables d'Optotune avec des connecteurs FPC en utilisant le ICC-4C-500, et le kit d'extension #23-718 est nécessaire pour piloter les Décaleurs de Faisceau et les Miroirs de Direction Haute Précision avec le ICC-4C-2000.

Informations Techniques

OPTOTUNE ICC-4C-500 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#22-408 ICC-4C-500 Controller
  • ICC-4C-500 Controller only
Used to control up to 4 Optotune lenses with Hirose connectors simutanously (up to ±500 mA per channel). Power supply sold separately and required (#22-410). To control Optotune lenses with FPC connectors, #22-409 is also required. For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#22-409 ICC-4C-500 Extension Kit
  • Adaptor board for lenses (with 30 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the ICC-4C-500 Controller (#22-408) to control up to 4 Optotune lenses with FPC connectors simutaneously. Plugs directly into the auxilary output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 
OPTOTUNE ICC-4C-2000 CONTROLLER PRODUCTS
Stock Number Description Contents Notes
#23-717 ICC-4C-2000 Controller
  • ICC-4C-2000 Controller only
Used to control Optotune's XPR Beam Shifters, BSW-20 Beam Shifters, and FMR-20 Fine Steering Mirrors. Provides 4 independent channels with ±2 A per channel. Power supply and extension kit sold separately and required (#23-718 and #22-410). For I/O input, users must supply their own I/O connector.
#23-718 ICC-4C-2000 Extension Kit
  • Adapter board for XPRs, BSW and FMR (with 20 cm extension cable)
  • Micro-USB cable
  • DIN Rail clamp Kit
Used with the Optotune ICC-4C-2000 controller to interface with XPR, BSW-20, and FMR-20 products through FPC inteface. Plugs directly into the 34-pin output connector, or with included extension cable.
#22-410 ICC-4C Power Adapter
  • Power adapter with US main cable
Includes AC/DC adapter that interfaces with the ICC-4C and US main cable. 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit d'Extension Optotune ICC-4C-500 #22-409 €179,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Kit d’Extension Optotune ICC-4C-2000 #23-718 €231,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Optotune ICC-4C Power Adapter with US Cable #22-410 €69,00   Demande de Devis