Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir BD offrent de longues distances de travail avec de grandes ouvertures numériques. Le design plan-apochromatique de haute qualité permet à ces objectifs de maintenir de grandes ouvertures numériques et un contraste élevé tout en corrigeant l'aberration chromatique dans la région des longueurs d'onde visibles. Ces objectifs sont dotés de filetages de monture M40 x 36TPI. Les Objectifs Mitutoyo Corrigés à l’Infini à Fond Clair et Noir (BD) sont optimisés pour l'éclairage en fond clair et en fond noir pour des applications telles que l'inspection de surface et la microscopie avancée des sciences de la vie.
Dimensions (mm) | ||||||||
Stock No. | BD Plan Apo | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-402 | 2X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-403 | 5X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-404 | 7.5X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-405 | 10X | 61.0 | 4.0 | 40.0 | 37.0 | 42.0 | 44.0 | 34.0 |
#18-406 | 20X | 75.0 | 7.0 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 20.0 |
#18-407 | 50X | 82.0 | 8.5 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 13.0 |
#18-408 | 100X | 89.0 | 10.0 | 40.0 | 31.5 | 42.0 | 44.0 | 6.0 |
Stock No. |
BD Plan Apo SL | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-409 | 20X SL | 64.5 | 7.5 | 40.0 | 31.0 | 42.0 | 44.0 | 30.5 |
#18-410 | 50X SL | 75.0 | 7.0 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 20.0 |
Stock No. |
BD Plan APO HR | A | B | C | D | E | F | W.D. |
#18-411 | 50X HR | 89.9 | 4.8 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 5.2 |
#18-412 | 100X HR | 93.7 | 4.7 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | 44.0 | 1.3 |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.