Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance, reconnus comme la référence en matière de microscopes longue distance, intègrent désormais un système de mise au point IVS en instance de brevet, améliorant encore ce qui était déjà une performance de premier plan. Le système de mise au point IVS rend le K2 DistaMax™ plus facile à utiliser que les modèles précédents. Pour commencer à utiliser le K2 DistaMax™, il suffit de choisir un objectif à l’avant et un support de caméra à l’arrière.
Les Microscopes Vidéo Infinity K2/DistaMax™ à Longue Distance offre des grossissements élevés et une gamme de distances de travail dynamique couvrant tous les capteurs jusqu’aux formats de 35 mm (43 mm de diagonale).
L’ensemble K2 DistaMax™ à Port Unique comprend un diaphragme manuel pour contrôler le niveau de luminosité et la profondeur de champ. La solution à deux ports comprend un miroir à angle droit pour commuter entre les modes de visualisation (visualisations non simultanées), en plus des pièces incluses dans la solution à port unique. Le K2 DistaMax™ est idéal pour plusieurs applications, allant de la visualisation à distance de chambres sous vide au contrôle de processus en ligne.
L'objectif NWE permet une mise au point de l'infini jusqu'à 675 mm. Peut-être l'objectif K2 DistaMax™ le plus polyvalent, le NWE peut également être utilisé avec le Disque Adaptateur pour Objectifs de Microscope et d'autres accessoires. Tous les objectifs se fixent directement sur une queue d’aronde frontale. Lorsqu’il est combiné à l’Objectif NWE, au Disque Adaptateur pour Objectifa de Microscope et à l’Adaptateur d’Objectif, le K2 DistaMax™ peut servir d’interface avec les objectifs de microscope habituels corrigés à l’infini, même lorsque l’illuminateur coaxial en ligne est utilisé, ce qui en fait un puissant système coaxial en ligne direct. Pour utiliser le CentriTel® avec tout format, il suffit d’ajouter le Focaliseur CentriTel® #87-430. Pour regarder à travers un oculaire (non inclus), l’adaptateur #58-796 est nécessaire.
Composants du système de microscope vidéo K2 | |||
Description | N°stock | ||
Corps principal | Un requis | Objectif Vidéo K2 - Port Unique | #87-426 |
Objectif Vidéo K2 - Double Port | #87-427 | ||
Adaptateur de monture | UN REQUIS | Adaptateur Caméra Monture C | #88-956 |
Adaptateur Monture F pour Caméra Nikon | #42-835 | ||
Tube Oculaire de 62 mm (pour visionnage) | #58-796 | ||
Amplificateurs | En option | Tube CF (1,66x) | #65-041 |
Tube Doubleur DL (2X Vidéo) | #39-686 | ||
Tube Doubleur Blocable (2X Vidéo) | #57-714 | ||
Tube NTX 2X (grand format) | #86-892 | ||
Composants | En option | ||
Module de Focalisation CentriTel™ | #87-430 | ||
Barre de Montage | #86-888 | ||
Objectifs / adaptateurs objectifs | Un requis | Courte - large - extrême portée (NWE) | |
Objectif K2 NWE | #87-428 | ||
Portée standard | |||
Objectif K2 STD | #39-339 | ||
Gamme de mise au point proche | |||
Objectif K2 CF-1 | #39-340 | ||
Objectif K2 CF-1/B | #57-721 | ||
Objectif K2 CF-2 | #39-341 | ||
Objectif K2 CF-3 | #39-342 | ||
Objectif K2 CF-4 | #52-829 | ||
Gamme microscopique haute puissance | |||
Disque Adaptateur de Microscope K2 | #87-429 | ||
Adaptateur Objectif Mitutoyo/Achrovid (M26) | #53-787 | ||
Adaptateur d'Objectif Nikon CF160 (M25) | #54-589 | ||
Adaptateur d'Objectif Olympus UIS (RMS) | #53-786 |
Options d’objectifs K2 (corps principal requis) | |||||||
NWE* | STD | CF-1 | CF-1/B | CF-2 | CF-3 | CF-4 | |
Grossissement primaire | 0.12X - 0.6X | 1.1X - 0.34X | 1.28X - 0.61X | 1.4X - 0.8X | 2.67X - 1.52X | 3.56X - 2.29X | 6.1X - 4.57X |
Champ de vision (capt. ½") (mm) | 53,3 - 10,7 | 6,74 - 20,5 | 5,0 - 12,2 | 4,6 - 9,0 | 2,8 - 4,7 | 2,1 - 3,1 | 1,2 - 1,5 |
Ouverture numérique | 0,006 - 0,028 | 0,051 - 0,02 | 0,088 - 0,036 | 0,083 - 0,049 | 0,136 - 0,099 | 0,2 - 0,156 | 0,204 - 0,172 |
Distance de travail (mm) | 675 - 3000 | 370 - 946 | 215 - 530 | 228 - 388 | 140 - 192 | 95 - 122 | 54 - 64 |
Taille (Dia. x L) (mm) | 58 x 53 | 58 x 53 | 58 x 65 | 58 x 53 | 58 x 41 | 58 x 68 | 48 x 54,7 |
*L'objectif NWE permet de faire la mise au point jusqu'à l'infini.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Adaptateur de Monture C Ajustable pour Infinity K2 | #33-132 | €550,00 Demande de Devis |
|
||
Adaptateur pour Anneaux Lumineux à Fibre Optique pour Infinity K2 | #68-335 | €115,00 Demande de Devis |
|
||
CF Tube 1.66X Magnification | #65-041 | €550,00 Demande de Devis |
|
||
Porte-Oculaire M62 pour Objectif Vidéo K2/SC | #58-796 | €120,00 Demande de Devis |
|
||
K2 Microscope Adapter Disc | #87-429 | €195,00 Demande de Devis |
|
||
Module de Focalisation K2 CentriTel™ | #87-430 | €2.550,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.