Produit ajouté au panier

Guide de Lumière à Deux Bras, ¼" x 48"

×
Sélection des spécifications
Diamètre Fibre (pouces):
Longueur (pouces):
Stock #53-045 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€280,00
Qté 1+
€280,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fraction d'Emballage (%):
82.00
Type d'Éclairage:
Fiber Optic Light Guide
Adaptateur de Guide Lumineux Compatible:
SX: #38-944
MX: #66-905
Géométrie:
Spot Light

Propriétés physiques et mécaniques

Rayon de Courbure Min. (mm):
38.1
Diamètre Fibre (pouces):
0.250/0.177 (Ø1/Ø2)
Longueur (pouces):
48.00
Tolérance Longueur (pouces):
± 0.5

Propriétés optiques

Angle d'Acceptation (°):
68.00
Ouverture Numérique NA:
0.55
Diamètre Fibre (μm):
50.00
Indice du Coeur (nd):
1.581
Indice de Réfraction (nd):
1.487
Pertes de Transmission:
6% per foot at 600nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 2000

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-40 to +107

Conformité réglementaire

Reach 174:
RoHS:
Non Conforme
Certificate of Conformance:

Produits

 Diamètre Fibre (pouces)   Longueur (pouces)   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
0.125/0.089 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 36.00
0.250/0.177 (Ø1/Ø2) 48.00

En savoir plus

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.
  • Efficacité de couplage d'illuminateur typiquement de 70%
  • Éclairage froid et uniforme
  • Terminaisons serties en acier inoxydable
  • Fibres de verre rectifiées et polies

Les Guides de Lumière Double Branche sont des fibres de verre polies et mises à la terre à entrée unique et à double sortie qui sont conçues pour diviser la sortie d'une source d'illuminateur unique. Les guides ont des terminaisons en acier inoxydable serties dans une gaine de protection. Ils se caractérisent par une efficacité de couplage de l'illuminateur de 70% et fournissent un éclairage froid et uniforme. Les Guides de Lumière Double Branche nécessitent un adaptateur qui dépend du diamètre de l'embout pour se connecter aux illuminateurs à fibre optique.

Remarque : Pour les diamètres de fibre de 1/8", utilisez le #38-943, et pour ¼", utilisez le #38-944.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Fibre Optique SX-6, DI de 0,316" #38-944 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique MX-6, 0,316" #66-905 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Informations Techniques

 
Fiber Bundle Diameter Length Dimensions Dual Branch Guides Stock No.
Ø1 Ø2 A B C
0.125" 0.089" 36" 0.187" 0.250" 0.230" #54-199
0.250" 0.177" 36" 0.312" 0.422" 0.410" #54-202
0.250" 0.177" 48" 0.312" 0.422" 0.410" #53-045
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer