Produit ajouté au panier

Filtre Passe-Bas Ultra-Fin, 600 nm, 12,5 x 12,5 mm, OD 2

See More by Everix

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
Stock #35-894 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€70,00
Qté 1-10
€70,00
Qté 11+
€62,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Flexible Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
Longueur (mm):
12.50
Largeur (mm):
12.50
Ouverture Utile (%):
>90

Propriétés optiques

Densité Optique OD:
2.0 (average)
Longueur d'Onde de Coupure (nm):
600.00
Transmission (%):
>80 (average)
Bande de Transmission (nm):
400 - 575 (typical)
Gamme de Blocage (nm):
625 - 735 (typical)
Tolérance Coupure (%):
±3 (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conception flexible pour s'adapter aux surfaces courbées
  • Construction en polymère ultra-mince, insensible aux rayures
  • Transmission moyenne > 80%

Les Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix sont fabriqués à partir de couches de polymères ultra-minces et de colorants qui offrent les mêmes performances que les filtres traditionnels épais mais dans un design de filtre compact et flexible. La composition entièrement en plastique de ces filtres passe-bas flexibles les rend à la fois incassables et insensibles aux rayures. D'une épaisseur inférieure à 500 µm, ces filtres souples assurent une transmission élevée et une densité optique de blocage (OD) de 2 en dehors de la plage de transmission. Les Filtres Passe-Bas Ultra-Fins Everix sont disponibles avec des longueurs d'onde de coupure nettes sur les spectres visibles et proche infrarouge (NIR). Ces filtres sont une excellente solution pour la vision ou les applications médicales nécessitant des filtres optiques économiques et peu encombrants.

Remarque : Tous les produits standard Everix sont disponibles exclusivement chez Edmund Optics® pour un achat immédiat. Des modèles de filtres personnalisés peuvent être achetés directement auprès d’Everix.