Produit ajouté au panier

0.66X Objective, 68mm WD

See More by Infinity Photo-Optical Company

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310

InfiniTube FM-200 (1X), #58-310 InfiniTube FM In-Line Attachment, +10X Objectives, #58-312
×
Stock #55-404 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€259,00
Qté 1+
€259,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Propriétés optiques

Grossissement Primaire PMAG:
0.66X
Distance de Travail (mm):
68.00

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Directement sur caméras CCD à monture C et de formats 2/3" et moindre
  • Focalisation interne

Les Systèmes InfiniTube™ FM est utilisé pour monter des objectifs conjugués à l'infini sur des caméras CCD, amenant des grossissements impossibles avec des objectifs ordinaires, tel qu'un grossissement 50X. Le système InfiniTube™ peut être configuré dans une large variété. Il peut être utilisé tout seul (InfiniTube™ #58-310 our #58-309) pour des applications ou l'illumination est produite à partir d'une autre source telle qu'un backlight ou d'une illumination directionnelle. Le Système InfiniTube™ FM peut aussi être configuré pour une illumination in-line avec des attachements. Le premier attachement in-line in-line (#58-313) fut conçu pour des objectifs ayant un grossissement 10X ou moindre et n'est pas conseillé pour des hautes puissances. Le second attachement in-line (#58-312) fut conçu pour fonctionner avec un efficacité supérieure lorsque utilisé avec des grossissements 10X ou plus, mais peut être utilisé avec tous grossissements. Tous les accessoires en ligne acceptent nos Guides de Lumière à Fibre Optique avec un diamètre de pointe de 0,312".

Note: Système standard pour capteurs 2/3" est toujours disponible.

Informations Techniques

 
System Includes Stock No.
InfiniTube In-Line Assembly Unit #58-311
Hitachi KP-D20B Camera #55-837
15.1" Diagonal LCD Monitor (US version only) #56-522
Y-C Cable (6 ft.) #39-255
Mitutoyo/Achrovid™ Objective Adapter #58-316
MI-150 Fiber Optic Illuminator #55-718
Fiber Optic Light Guide (48" L) #39-367
Fiber Optic Adapter #38-944
Standard Boom Stand #54-120
Rack & Pinion Mounting Plate #54-123
C-Clamp with ¼-20 Mounting Hole #57-788

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
INFINITUBE FM Olympus UIS/UIS-2 Objective Adapter (RMS) #58-314 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Nikon CFI60 Objective Adapter (M25) #58-315 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid Objective Adapter (M26) #58-316 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
INFINITUBE FM Mitutoyo/Achrovid 2X (only) Obj Adapter (M26) #58-949 €103,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collector I - LM transforme #58-312 en #58-313 #59-471 €135,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Collecteur II - HM transforme #58-313 en #58-312 #59-472 €135,00   Demande de Devis